Quel est le comportement des chaînes porte-câbles dans l'huile ? Afin de répondre à cette question d'un client, igus® a testé les performances de chaînes porte-câbles de la série B15 dans son propre laboratoire en les exposant à cinq huiles spécifiées par le client. Les chaînes porte-câbles en mouvement constant ont été aspergées quotidiennement avec les fluides à tester, sur une durée de 30 jours.
Type de chaîne : B15.038.075.0
Courses : 1000 mm
Cycles de test : 759.287
Les tests de traction effectués sur les chaînes porte-câbles testées à la demande du client ont clairement montré que la diminution probable de la force serait de 11% maximum malgré l'effet constant des huiles spéciales.