Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Données du matériau igumid & couleurs

Tableau des matériauxUnité
de mesure
Valeurs
igumid G/GLW
Valeurs
igumid NB
Valeurs
igumid ESD
Valeurs
igumid TE
Valeurs
igumid GE
Valeurs
igumid G V0
Valeurs
igumid NB V0
Propriétés mécaniques
Effort de tension (sec/humide)Mpa190/13078/40***
Elongation avant rupture (sec/humide)%4/620/210***
Module d'élasticité (essai de traction)Mpa9000/70002900/1200***98003100
Limite d'élasticité (en flexion)Mpa78003000950012907200
Résistance à la flexionMpa24012023055200210115
Dureté Shore D-79798372807975
Propriétés générales
Densitég/cm31,371,141,21,021,461,431,15
Absorption d'humidité 23 °C/50 % HR% de poids1,43,41,90,80,72,12,2
Absorption maximale d'eau% de poids5,67,67,31,646,59,0
Propriétés électriques
Résistance spécifiqueΩ x cm>1011>1011<109>1011>1011>1011>1011
Résistance superficielle ROAΩ>1011>1011<109>1011>1011>1011>1011
Propriétés thermiques
Température inférieure d'emploi°C-40°C-40°C-40°C-40°C-40°C-40°C-40°C
Température sup. d'emploi en continu°C+120°C+80°C+80°C+70°C+120°C+90°C+90°C
Température sup. d'emploi de courte durée°C+160°C+170°C+150°C+140°C+200°C+140°C+140°C
Certificats matériau
Comportement au feu selon UL94HBV-2HBHBHBV-0V-0
Sans siliconeouiouiouiouioui
Sans produits halogènesouiouiouiouinonouioui
CE 2002/95(RoHS)ouiouiouiouioui
CE 2002/96(WEEE)ouiouiouioui-
Couleur
Selon RAL, approximative≈RAL9004≈RAL9004≈RAL7015≈RAL9004≈RAL9004≈RAL9004≈RAL9004
Certification protection contre les incendies
 nonnonnonnonnonen vertu de FAR 25.853
et EN 45545 HL3 R22/R23
en vertu de FAR 25.853
et EN 45545 HL3 R22/R23
*Valeurs sur demande

Couleurs et solutions spéciales

Les prix des produits sont toujours basés sur la couleur noire. Les chaînes de couleurs indiquées dans le tableau sont soumises à un supplément. Le prix des couleurs non indiquées sur le tableau est calculé en fonction de l’article et de la quantité si la solution est techniquement possible. Pour des raisons techniques, les matériaux HT et ESD ne sont pas disponibles en d’autres couleurs.

Numéros RAL (approximatifs)

Noir ≈ RAL 9004
Index . 0
(standard sur stock)
icône gris
Gris argent ≈ RAL 7037
Index . 31
(couleur spéciale)
Blanc de sécurité ≈ RAL 9003
Index . 1
(couleur spéciale)
Blanc gris ≈ RAL 9002
Index . 1S
(couleur spéciale)
Orange ≈ RAL 2003
Index . 2
(couleur spéciale)
Jaune ≈ RAL 1018
Index . 4
(couleur spéciale)
Gris clair ≈ RAL 7035
Index . 14
(couleur spéciale)

Nombreuses autres couleurs possibles, veuillez nous contacter.
Délai de livraison pour les couleurs spéciales : à partir de 5 jours ouvrables, autres couleurs spéciales disponibles à partir de 15 jours ouvrables



Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.