Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Applications glissantes pour les courses longues

Qu'entend-on par application glissante ?

Sur les applications glissantes, le brin supérieur de la chaîne porte-câbles glisse sur le brin inférieur ou sur la surface de glissement de la goulotte de guidage. On fait appel au glissement pour les applications avec des courses longues, c'est-à-dire là où la chaîne ne peut plus se déplacer en autoportance.
Applications glissantes L'illustration montre une application glissante où la chaîne porte-câbles glisse sur une bande de glissement de sa goulotte de guidage.

Types d'applications glissantes


 

Application glissante d'un côté

Application glissante d'un côté Principe de fonctionnement d’un système de chaînes porte-câbles en version glissante. Sur cette application, le point de raccordement/point fixe est situé au milieu de la course. Cette alimentation centrale vous permet d'obtenir le minimum de longueur pour la chaîne porte-câbles et le maximum de course pour les câbles.

 ℹ Vous pouvez configurer des alimentations centrales ou décentrées dans le configurateur de chaînes porte-câbles.
Le calcul de la longueur de la chaîne se fait de la manière suivante.

Lk = S/2 + K

AbréviationsSignificationUnité
LkLongueur de la chaîne porte-câbles[mm]
S/2Demi-course[mm]
KSupplément pour le rayon de courbure lors du calcul de la longueur de la chaîne[mm]
AGoulotte de guidage avec bande de glissement 
BGoulotte de guidage sans bande de glissement 
CLongueur totale de la goulotte de guidage 

Application glissante à deux chaînes porte-câbles tête bêche

Application glissante à deux chaînes porte-câbles tête bêche Solutions avec deux chaînes porte-câbles se déplaçant en sens inverse. La course complète est assurée de la manière illustrée ci-dessus. Utilisation dans les espaces réduits et en présence de charges élevées.
AbréviationsSignificationUnité
S/2Demi-course[mm]
SCourse[mm]
RRayon de courbure[mm]
H2Hauteur de montage avec point mobile rabaissé[mm]
K2Supplément, si le point de raccordement est rabaissé[mm]
HRIHauteur interne goulotte[mm]
ALongueur totale de la goulotte de guidage 

Comment trouver la bonne solution pour une application glissante ?


 
Configurateur de chaînes porte-câbles

Configurateur de chaînes porte-câbles

Le configurateur de chaînes porte-câbles « système d'expertise chaînes porte-câbles » vous permet de concevoir en quelques opérations seulement un système de chaînes porte-câbles sur mesure prêt à raccorder de 100 m maximum. 
Assistance d'un spécialiste chaînes porte-câbles

Demander l'assistance d'un spécialiste

Nos spécialistes seront très heureux de vous conseiller pour les applications glissantes. Retournez-nous le formulaire de prise de contact rempli, nous chercherons une solution. Nous répondrons avec plaisir à votre message.
Assistance d'un spécialiste chaînes porte-câbles

Produits allant avec

Vous trouverez sur cette page de plus amples informations, d'autres avantages ainsi que des systèmes de chaînes porte-câbles pour les courses longues (1 000 mètres et au-delà).


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.