Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Système de chaînes porte-câbles à enroulement dans un mât de ventilation

Description de l'application

Equipement : mât de ventilation télescopique
Exigences du client : système de chaînes porte-câbles à enroulement, compact, à longue durée de vie et pouvant guider différents câbles dans un même système
Solutions igus : e-spool, l'alternative à l'enrouleur de câbles

Le mât de ventilation évite que le gel détruise les fleurs dans les vergers et entraîne de mauvaises récoltes. Le mât est équipé d'une hélice spéciale qui veille à ce que l'air circule au-dessus du verger et évite ainsi que du gel se dépose sur les arbres fruitiers. Le mât est mobile et sa hauteur maximale est de 10 mètres quand il est déployé. Il peut ainsi couvrir une superficie de quelque 7 hectares.
 
e-spool® dans un mât de ventilation télescopique

Structure de l'e-spool, l'alternative à l'enrouleur de câbles

e-spool dans des mâts de ventilation
Le système e-spool compact et à longue durée de vie allie les avantages de deux types de guidage de l'énergie : Une chaîne porte-câbles standard de la série E2/000 guidée par enrouleur et munie d'un ressort de rappel intégré veille à ce que le guidage ait toujours la bonne longueur et la bonne tension. Le client a ici le choix entre trois variantes de longueur (0 à 4 m, 4 à 7 m et 7 à 14 m). En position initiale, la chaîne porte-câbles est totalement enroulée et ne prend pas de place.

Le système twisterband relie l'enrouleur à la bride support d'axe qui sert d'interface avec les câbles fixes. Contrairement à ce qui se produit avec les collecteurs tournants, les câbles et tuyaux pour données, air comprimé et liquides peuvent être guidés en continu et de manière sûre dans un même système.



Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.