Quelle différence de longueur autoportante sous charge y a-t-il entre les chaînes porte-câbles igus® des séries E2.15 et 08 ?
Pour répondre à cette question, une charge de 1 kg par mètre a été ajoutée aux deux chaînes dans le laboratoire igus®.
Résultat : Sous la même charge et à la même longueur autoportante, les chaînes porte-câbles de la série E2.15 ont environ 80% de fléchissement en moins que les chaînes de la série 08 (E2.15 = 4 mm de fléchissement ; série 08 = 21 mm de fléchissement)
Avec la chaîne porte-câbles E2.15 plus robuste, des applications très dynamiques peuvent être mises en œuvre avec une charge supplémentaire plus élevée qu'avec la chaîne 08.