Câbles et flexibles peuvent être insérés facilement dans la chaîne par simple pression du pouce. Le gain de temps au montage va jusqu´à 80%.
Temps de montage : mise en place de 2 câbles de Ø 6 et 10 mm (nous vous présentons volontiers les détails de cet essai et de nombreux autres essais).
Automate CNC à plusieurs broches équipé d´un grand nombre de chaînes porte-câbles triflex® R. Montage rapide grâce au principe "easy".
Le principe dit de "l´attache remorque" permet à la triflex® R d´absorber des forces de traction élevées.
Essai de traction sur une TRE.100.145 dans le laboratoire igus® avec une force de traction de 3846 N.
Les mouvements des robots sont caractérisés par des accélérations élevées et des changements de direction. Le principe de l´attache remorque igus® maintient les maillons en place.
Toutes les chaînes porte-câbles triflex® R ont un rayon de courbure minimum bien défini. Ainsi, les câbles et les flexibles ne peuvent pas être trop pliés, ce qui les endommagerait. Cela permet d´augmenter la fiabilité de l'installation et la durée de vie des câbles et flexibles.
Test de la force maximale de rupture dans le rayon. Charge d´au moins 217 N au niveau de la butée absolue du rayon, sur une TRC.40.058 par exemple.
Les robots de toute petite taille exigent aussi des câbles des rayons de mouvement extrêmement serrés. triflex® protège câbles et flexibles en définissant des rayons de courbure minimum.
Les maillons de la triflex® R possèdent chacun une butée à une torsion d´env. +/-10°. Les torsions générées sur les applications robotiques sont ainsi réparties sur toute la longueur de la chaîne, ce qui augmente la durée de vie des câbles et flexibles.
Une triflex® R et un câble sont soumis à un essai de torsion dans le laboratoire igus®. La triflex® R y est tournée et "enroulée".
Les mouvements de retournement et de torsion se font sur des espaces réduits au niveau de la tête du robot notamment. Avec sa butée en torsion définie, la triflex® R limite les torsions des câbles et les répartit sur une plus grande longueur. Cela permet d´augmenter la durée de vie des câbles et flexibles.
La version TRC où le "C" renvoie à closed (fermé en anglais) est une variante fermée de chaîne porte-câbles 3D. Cette version est entre autres étanche aux copeaux et protège câbles et flexibles d´agents nuisibles.
Nous effectuons les tests d´étanchéité de nombreuses gaines porte-câbles igus® dans des tambours contenant des copeaux. Ces copeaux, d´un type et d´une quantité définis, nous permettent de fournir des données fiables pour les applications en mouvement.
Ce robot de palettisation utilisé dans une fabrique de briques est exposé à beaucoup de poussière et de saleté. Les chaînes porte-câbles triflex® R doivent non seulement être étanches, elles doivent aussi être résistantes à la poussière abrasive.
Les butées extérieures dans le rayon de courbure offrent une stabilité maximale dans ce rayon et protègent câbles et flexibles de façon fiable.
La résistance des butées extérieures est elle aussi testée dans le laboratoire igus®.
Les butées des rayons de courbure doivent être placées à l'extérieur et être très stables pour protéger les câbles des pliures et éviter la présence d'arêtes gênantes à l'intérieur.
Sa structure modulaire permet à la triflex® R d'être allongée et raccourcie à volonté. Cette possibilité garantit une flexibilité maximale quel que soit le type d'installation.
Pas besoin de sectionner des câbles en acier, des ressorts ou autres pièce moulée, donc la structure peut être raccourcie et allongée "à volonté".
Comme sur les chaînes porte-câbles igus® normales, un allongement/raccourcissement des chaînes triflex® est possible « en tout point ».
Les variantes TRE et TRC sont également disponibles en matériau « conducteur » pour les milieux ESD et Ex. Éprouvée dans de nombreuses applications.
Même après 500.000 cycles, la résistance électrique de la série TRC.40.058.0.ESD testée ici est encore de 70 MOhm.
Les exigences varient considérablement en fonction des secteurs industriels. De la protection contre les explosions à l'utilisation possible en salles blanches.
La version TRE/TRC convient aux applications robotiques complexes. Elles font leurs preuves depuis des années dans les milieux difficiles.
Les essais de projection permettent de tester la résistance aux coups de la triflex® R remplie de câbles.
Cette machine de découpe plasma renferme des chaînes porte-câbles igus® triflex® TRE ainsi que d´autres chaînes porte-câbles (E2/000, E4.1) et des guidages linéaires drylin® (drylin® W).
Il existe des éléments de fixation à dents serre-câbles intégrées pour faciliter le montage. Les câbles et les conduits peuvent alors être soulagés en traction rapidement et sûrement avec des colliers. Les éléments de fixation s´ouvrent et se ferment à la main.
Essai de traction sur un peigne serre-câbles igus® à collier.
Soulagement sûr des efforts en traction et fixation optimale au robot grâce aux éléments de fixation sans peigne.
L´élément de fixation sans peigne permet de fixer / de retenir les chaînes porte-câbles triflex® R à l´endroit souhaité, quel qu´il soit.
Soulagement sûr des efforts en traction et fixation optimale au robot grâce aux éléments de fixation sans peigne.
igus® QuickRobot est un outil de configuration destiné au guidage de l´énergie sur les robots. Quelques clics et quelques minutes suffisent pour choisir la bonne configuration pour 79 modèles de robots.
Sélection du type de robot par fabricant et sélection de la taille de Chaîne Porte-Câbles souhaitée par diamètre.
Sélection possible d´articles optionnels.
Elaboration de nomenclatures en format PDF.
Commande pratique avec une seule référence d´une variante d´équipement par axe.
Quelque 100 câbles CFRobot sont disponibles sur stock sans frais de coupe ni minimum de commande. Nous les fournissons également entièrement confectionnés avec la connectique ou sous forme de système readychain® complet prêt à être monté.
Tous les câbles chainflex® ROBOT d´une chaîne porte-câbles triflex® R ont subi des essais de torsion, avec au moins 3 millions de torsions à une torsion de ±180° et un écart de un mètre par rapport au point fixe.
Chaîne porte-câbles robotique triflex® R ultra flexible et chaînes dédiées à la torsion chainflex® CF.Robot à longue durée de vie.