Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Des économies de taille de plus de 80 %.C'est notre mission.


L'espace de montage de votre application est réduit ? Les chaînes porte-câbles modulaires et les câbles adaptés aux tout petits rayons de courbure y sont peut-être la réponse. Demandez nos solutions pour les tout petits espaces de montage.
 
Espace de montage
 


Quand la place manque vraiment.

Des années d'expérience et des milliers d'applications nous ont appris que nos clients attachent une grande importance aux caractéristiques suivantes
et aux gains de place dans l'espace dédié au guidage de l'énergie :
50 % de câble en moins
 

 
▲Améliorer la technicité

Réduction des longueurs de câble/des structures en acier et de l'espace de montage

Sur les systèmes à guirlandes, les câbles sont fixés en bout de course et sont tirés par le chariot sur toute la longueur de la course. Cet exemple concret montre les économies possibles :
Système à guirlandes : 115 m de câble
Chaîne porte-câbles : 52 m de câble 
Système à guirlandes : 3000 mm de hauteur
Chaîne porte-câbles : 800 mm de hauteur
Plus une réduction d'environ 10% de la structure en acier pour le garage à câbles.
Télécharger le livre blanc


▲Améliorer la technicité 

Tout petits rayons de courbure à partir de 28 mm pour réduire l'espace de montage requis

Les chaînes porte-câbles de la série E2.1 se distinguent par une longue durée de vie, un déplacement au très faible niveau sonore ainsi qu'un remplissage et un montage simples. Les chaînes porte-câbles de cette série se plient aux besoins des machines, et non l'inverse. Elles sont en effet disponibles en plus de 850 variantes, sous forme de chaînes ou de gaines, pour un guidage sûr des câbles ainsi que sous forme de systèmes confectionnés readychain®.
 

 



 

▲Améliorer la technicité

Réduction considérable de l'espace de montage requis

Un enrouleur de câbles à moteur peut avoir un diamètre allant jusqu'à 8 mètres selon la course / la longueur des câbles. De la place est également requise pour le moteur et le collecteur tournant. Le système de chaînes porte-câbles a simplement besoin d'un bras de point mobile au niveau de la grue, qui fait partie de l'espace de montage de celle-ci, ainsi que de l'espace de montage pour la goulotte de la chaîne au sol, ceci étant indépendant de la longueur de la course.
Télécharger le livre blanc

 
▲Améliorer la technicité ▼Baisser les coûts

Câbles de commandes extrêmement économiques avec un diamètre extérieur réduit (jusqu'à -20 %)

Les câbles ont été dotés d'une fine isolation en TPE qui a permis d'en réduire le diamètre extérieur. De ce fait, ils peuvent être utilisés dans des espaces plus petits. Ils ont bien entendu été testés tous azimuts dans le laboratoire chainflex et bénéficient de la garantie chainflex de 36 mois.
 
Un(e) client(e) utilisant aujourd'hui un câble CF5 (câble de commandes en PVC) a la possibilité de faire des économies notables dans les grands espaces de montage en l'échangeant contre un câble CF880. En choisissant un câble CF98, il/elle pourrait réduire de 42% l'espace de montage nécessaire tout en obtenant une nette augmentation de la durée de vie .  
 
Réduire nettement les coûts de cycle de vie avec le bon câble
Emissions sonores
 


 
Comment configurer la chaîne porte-câbles la plus économique
qui soit sûre de bien fonctionner ?


 

 
Avec nos configurateurs en ligne, vous configurez en quelques opérations la chaîne porte-câbles idéale et la plus économique qui soit sûre de bien fonctionner. Calcul de la durée de vie escomptée de la chaîne porte-câbles et des câbles chainflex.
 


 
Ce qu'en disent nos clients :

Messer Cutting System
« igus est un fournisseur avec lequel nous n'avons jamais eu de problème », conclut Maxwell Santos de la société Messer. Les chaînes porte-câbles fonctionnent sans la moindre panne et sans temps d'arrêt imprévus.
 
Maxwell Santos | MESSER Cutting Systeme
 
Aluminium Oxid Stade GmbH (AOS)
« Moins d'entretien, une disponibilité accrue, la possibilité de guider tous les câbles et tuyaux de différents types dans un seul et même système, la surveillance électronique des forces de traction et de poussée … tous ces avantages ont largement fait pencher la balance en faveur d'igus. Je n'hésiterais pas une minute à reprendre des chaînes porte-câbles igus ! »
 
Fabian Wilhelm, responsable énergie électrique | Aluminium Oxid Stade GmbH (AOS)
ROBOWORKER
« Nous sommes très satisfaits de la qualité et de la durabilité des produits igus. Nous avons presque toujours réussi à couvrir nos besoins avec la gamme standard, et igus produit sur mesure pour répondre à nos spécifications si besoin est. Sans compter que les produits ont aussi un très bon rapport qualité-prix. »
 
Achats ROBOWORKER
 

Oui, les chaînes porte-câbles en polymères sont recyclables

Programme de recyclage des chaînes porte-câbles

Faites recycler vos chaînes porte-câbles,
quel qu’en soit le fabricant, en les confiant au programme de recyclage igus « chainge »
pour qu'elles soient transformées en des granulés réutilisables.
 
Marche à suivre

Espace de montage


 
Espace de montage réduit ? Pas de souci. Demandez conseil à nos spécialistes.


Améliorer la technicité et baisser les coûts avec des systèmes de chaînes porte-câbles


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.