Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Chaînes porte-câbles et câbles pour un hall multifonction innovant de HUNGEXPO

Chaînes porte-câbles en polymère et câbles spéciaux chainflex pour une installation complexe sous le sol du hall

vector d'or
Lauréat du vector d'or 2022 : Notre équipe a pu accompagner le projet de nouveau hall multifonction d'HUNGEXPO, à Budapest, de la planification à l'installation finale. Dans cet immense auditorium, les sièges sont montés sur 43 plateformes qui peuvent être déplacées de manière flexible. L'auditorium peut même être transformé en salle de bal s'il le faut. Pour les innombrables câbles requis et pour leur guidage complexe, les responsables du projet ont fait appel à notre équipe projets. Et ils ont choisi nos chaînes porte-câbles en polymère ainsi que nos câbles de commandes, de données et bus chainflex.

Fiche signalétique

  • Solution requise : chaînes porte-câbles en polymère des séries E4.42 et  et câbles spéciaux chainflex, livrés sous forme de système complet readychain entièrement confectionné
  • Exigences : les éléments au sol avaient besoin de guidages de câbles extrêmement fiables, les pannes devaient être évitées à tout prix et les intervalles entre les entretiens être aussi longs que possible. Le projet exigeait également une installation rapide et simple.
  • Secteur : construction de scènes et plateaux
  • Avantage pour le client : les chaînes porte-câbles accompagnent de manière fluide les mouvements des dalles et garantissent une longue durée de vie. Les câbles chainflex résistent à la torsion et à l'usure. Les systèmes de chaînes porte-câbles ont été livrés sous forme de readychain préconfectionnés permettant un montage rapide sur site.
Les rangées de sièges du hall multifonction de HUNGEXPO sont montées sur 43 plateformes mobiles.

Problème

HUNGEXPO à Budapest est le plus grand palais des congrès et des expositions de Hongrie. Entre 2019 et 2021, le concept de cette immense surface d'exposition a été repensé et elle apparaît maintenant sous un jour nouveau. Parmi les modifications apportées, un nouvel auditorium moderne, à la pointe de la technologie. Mais ce qui est vraiment nouveau et moderne dans cette salle polyvalente de 1 800 m2 pouvant accueillir 2 048 personnes ne se voit pas d'office. Les rangées de sièges, qui sont montées sur 43 plateformes modernes, ont la particularité de pouvoir disparaître facilement sous le plancher. Ainsi, en 8 minutes seulement, un théâtre peut se transformer en salle de bal. Un opérateur suffit pour commander ce système sophistiqué et réaliser l'une des huit configurations possibles en fonction de l'occasion et des besoins en place.
La machinerie qui rend ces transformations possibles est bien entendu dissimulée sous le sol du hall. Et il va sans dire que l'alimentation en énergie et en signaux de ces rangées de sièges extrêmement mobiles est tout sauf simple. Les dernières rangées de l'auditorium peuvent être déplacées verticalement jusque sur 5 mètres. De nombreux câbles sont aussi nécessaires pour l'éclairage et la sonorisation de plusieurs rangées.
Ce projet ambitieux avait donc besoin d'un guidage des câbles capable de guider une grande quantité de câbles de manière compacte, sûre et durable sous le plancher du hall. Les intervalles entre les entretiens devaient être allongés tandis que le temps requis pour installer le système devait être raccourci au maximum.

Solution

Hungexpo et igus ayant déjà travaillé ensemble, avec succès, sur des projets passés, le partenariat faisait sens ici aussi. Des plans pour un guidage des câbles sûr et aussi compact que possible ont été élaborés à un stade précoce du projet en tenant compte de l'environnement et des machines. Après plusieurs installations tests aux endroits particulièrement délicats, le choix des produits qui seraient utilisés pour le guidage des câbles a été arrêté et le projet a pu démarrer.
Depuis, des douzaines de chaînes porte-câbles de la série E4.42 et de la constituent la pièce maîtresse du guidage des câbles dissimulé aux visiteurs de Hungexpo. Le raccordement très flexible entre les points d'alimentation au sol et les rangées de sièges mobiles permet des mouvements fluides et un fonctionnement continu des équipements mécaniques. Les chaînes porte-câbles renferment des câbles de commandes, des câbles de puissance pour moteurs et des câbles bus de la gamme chainflex. Les câbles ont été conçus pour les chaînes porte-câbles et y sont bien à l'abri de l'usure due au mouvement et de la torsion. Comme ils ont été livrés déjà confectionnés et installés dans la chaîne porte-câbles, sous forme de système complet readychain, l'installation a pu se faire rapidement et sans difficultés. Le résultat en est un guidage des câbles qui suit tous les mouvements de manière fiable, permet de longues phases de fonctionnement sans entretien et permet ainsi à l'exploitant de réduire ses coûts.

« Les produits (chaînes porte-câbles et câbles chainflex) nous offraient une solution fiable pour relier les points d'alimentation fixes dans le sol aux plateformes mobiles. Les  câbles spéciaux permettent d'avoir des mouvements flexibles, ils sont résistants et augmentent les intervalles entre les entretiens. »

Attila Lukacs, GEPBER-Szinpad Kft.
Chaînes porte-câbles
Chaînes porte-câbles
Chaînes porte-câbles


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.