Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Hermétiques et sûres : chaînes porte-câbles dans la fabrication de tubes

Fiche signalétique

  • Solution requise : chaînes porte-câbles, câbles
  • Exigences : protection des câbles, allongement de la durée de vie, moins d'entretien
  • Produits : chaîne porte-câbles série R4.38L, câble de commandes chainflex® CF140.UL
  • Secteur : fabrication de tubes
  • Avantage pour le client : guidage sûr et protection optimale des câbles utilisés, optimisation des intervalles entre les entretiens, durée de vie nettement plus longue.
À propos de l'application :
Fabrication de tubes thermoplastiques d'une section intérieure comprise entre 300 mm et 4 000 mm et d'une longueur allant de 1 000 à 6 000 mm.
Systèmes readychain dans un équipement

Le problème

Le client est un fabricant de tubes en plastique basé en Estonie. Il fabrique des tubes en polyéthylène et en polypropylène par un procédé d'extrusion au cours duquel un profilé est enroulé autour d'un mandrin en acier. La fabrication est assurée par une installation de production universelle venue d'Allemagne. La fabrication et l'usinage génèrent de nombreux copeaux en polymère. L'installation dispose de deux outillages séparés qui sont mobiles. Pour que chaque outillage puisse être déplacé indépendamment des autres, il doit disposer de son propre guidage et de sa propre protection pour les câbles. Dans ce milieu sale, un entretien est souvent nécessaire. Et cet entretien se soldait chaque fois par un certain temps d'immobilisation de la production.

Solution

Une solution répondant aux besoins du client a pu être trouvée en collaboration avec nos spécialistes produits. Le choix s'est porté sur la série R4.38L, qui est une version fermée de la chaîne porte-câbles E4.38L. Elle fait partie de la famille de produits E4.1L. Cette série offre une réduction du poids avec un dynamisme et une stabilité élevés grâce au rapport optimisé entre cote intérieure et cote extérieure dû à des flasques extérieurs plus fins et à une géométrie optimisée des entretoises ouvrables. Le fond et le couvercle très hermétiques offrent une bonne protection contre les copeaux. La gaine peut cependant être ouverte des deux côtés sans incidence sur son étanchéité. Elle contient un câble chainflex de la série CF140.UL. Il s'agit d'un câble de commandes blindé, en PVC, destiné aux sollicitations moyennes, qui offre un rayon de courbure de 7,5 x d et peut être utilisé pour des courses allant jusqu'à 50 m. Le client est très satisfait des produits choisis, qui ont été combinés en une readychain. La version gaine offre une protection optimale des câbles face aux copeaux de plastique.
Système de chaînes porte-câbles dans une installation
Système de chaînes porte-câbles dans une installation
Système de chaînes porte-câbles dans une installation


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.