Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Indicateur de position analogique

Reproduction sûre avec réglage précis

L’indicateur de position a pour fonction de donner des chiffres reproductibles afin de réduire les temps d’arrêt à un minimum et d’effectuer les réglages le plus vite possible et avec la plus grande précision possible. Convient à presque toutes les unités linéaires du pas adéquat, disponible sur stock en différentes couleurs et avec le sens de lecture souhaité.
Propriétés
  • Indicateur analogique en plastique pour la fixation et la lecture directe de la position du chariot
  • Compteur à 3 (P1), 4 (P3) ou 5 (P6) chiffres (couleur rouge pour décimale)
  • A combiner avec poignées de blocage et molettes
  • Le réducteur adapté fait partie de la fourniture
  • Plaques d'adaptation correspondantes disponibles

Indicateur de position analogique pour tables linéaires drylin

Position de montage

1. 0 degrés
2. 90 degrés
3. 180 degrés
4. 270 degrés
5. Sens de lecture : A standard
6. Sens de lecture : B (en option) pour montage vertical : sens de lecture tourné de 180°

Pas Pour vis Valeur affichée après
1 tour
1,25 M8 x 1,25 001,25
2 TR 10 x2 002,0
3 TR 10 x 3 ; TR 12 x 3 003,0
4 TR 18 x 4 ; TR 14 x 4 004,0
5 TR 24 x 5 005,0
12 10 x 12 012,0
50 10 x 50 005,0
100 18 x 100 001,0
Le pas dépend de la vis utilisée.
Indicateur de position pour tables linéaires drylin Cliquer sur les flèches pour agrandir

Référence Nombre de chiffres    
prêt à expédier en 24 heures SHT-P3-A-4.00-1-DX-O-F 71,41 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande SHT-P1 Sur demande Dans le panier
Délai de livraison sur demande SHT-P3 Sur demande Dans le panier
Délai de livraison sur demande SHT-P6 Sur demande Dans le panier
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D CAO 3D
Commande d‘échantillons Commande d‘échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog


prêt à expédier en 24 heures
Délai de livraison sur demande

Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.