Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Produits pour machines à café

Machine à café automatique, machine à espresso ou cafetière à piston, il existe de nombreuses façons de préparer du café. Peu importe la forme choisie, elle implique toujours des pièces en mouvement. Douilles linéaires pour abaisser la buse lors du remplissage d'une tasse, roues dentées pour le transport des grains, vis et écrous pour la montée en pression dans l'unité de percolation.
Les points sensibles ont besoin de composants sans graisse et éventuellement à conformité alimentaire qui n'exigent que peu d'entretien. Viennent s'y ajouter un design compact, un mouvement fluide et sans claquement ainsi qu'une longue durée de vie.

Avantages : Améliorer la technicité ▲ Baisser les coûts 

  • Sans le moindre graissage grâce à des lubrifiants solides incorporés
  • Longue durée de vie et absence d'entretien
  • Résistance à la saleté
  • Absence de corrosion
  • Différents matériaux pour répondre à toutes les exigences
  • Conformité aux exigences du FDA et du règlement européen 10/2011 également possible

Produits utilisés dans les machines à café et leurs domaines d'utilisation

Roulements à billes xiros

Roulement à billes

Sélecteurs rotatifs avec logements fluides

Les roulements à billes sont le produit idéal pour les sélecteurs rotatifs des machines à café. Les sélecteurs doivent permettre un réglage simple et sans frottement, avec des roulements sans graisse et sans entretien. Les produits insensibles à la corrosion évitent également toute usure prématurée.
Plus d'informations dans la boutique

Roues dentées

Roues dentées

Transport sans graisse des grains

Le transport des grains de café vers le moulin est assuré par des roues dentées. Les composants se trouvant à proximité immédiate des grains doivent être sans graisse. Usure faible et longue durée de vie jouent ici aussi un rôle.
Plus d'informations dans la boutique

Guidages linéaires miniatures drylin N

drylin N

Buse à café guidée sans corrosion

Des guidages linéaires sont utilisés dans les machines à café pour la descente de la buse à café vers la tasse ou encore pour le retrait de la tête de la machine à des fins d'entretien. Réglables en continu, sans entretien, sans graisse et insensibles à la corrosion, ces guidages allongent la durée de vie de la machine.
Plus d'informations dans la boutique

Entraînements à vis dryspin

dryspin

Unité de percolation hygiénique

Le café est préparé à l'aide d'une vis qui fait passer de l'eau chaude à haute pression à travers le café en poudre. Comme il y a contact avec des liquides, la vis et l'écrou doivent être sans graisse et parfaitement hygiéniques. Il ne doit pas non plus y avoir formation de rouille.
Plus d'informations dans la boutique

Paliers lisses iglidur Z

iglidur Z

Moulin puissant

La transformation des grains de café en poudre fine dans le moulin génère des forces élevées. Le guidage des éléments broyeurs est assuré par des paliers lisses conçus pour les forces élevées. Résistance à la saleté et absence de graissage sont aussi nécessaires en présence de poudre de café.
Plus d'informations dans la boutique

Palier lisse iglidur A181

Palier lisse A181

Préparation du café en conformité alimentaire

Les composants assurant la percolation doivent respecter des normes en matière d'hygiène et de conformité alimentaire. Les paliers lisses en matériau spécial iglidur A181 sont donc conformes aux exigences du FDA et du règlement européen 10/2011.
Plus d'informations dans la boutique

La boîte d'échantillons avec les « plastiques en mouvement »

Présentoir igus


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.