Les unités linéaires drylin® ZLW de "type EX" sont préparées pour les applications en milieux ultra sensibles tels que la production de farine, le travail du bois ou les installations de peinture ayant des besoins EX. L'unité est configurée dans la longueur souhaitée avec des films lisses en matériau dry-tech®, une courroie crantée conductrice et une mise à la terre.
Mise à la terre
Courses individuelles jusqu'à 2 000 mm
Chariots d'une longueur de 100 / 150 / 200 mm
Nombreux kits moteurs pour l'adaptation de moteurs pas à pas et à courant continu
Référence | Poids | Poids | Longueur de la course | Transmission | Crantage | Courroie crantée | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sans course [kg] | 100 mm de course [kg] | largeur [mm] | [mm/tr] | Matériau | maxi* [mm] | Tension [N] | ||||
ZLW-1040-02-EX | 0,7 | 0,14 | 2000 | 70 | AT5 | 16 | 200 |
* Pour des courses plus longues, veuillez nous consulter pour savoir si elles sont techniquement possibles
Longueur au choix dans les limites de la course
Référence | A | Al | H | E2 | E3 | I | R | f | lt | ha | lz | l2 | d2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0,3 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | -0,3 | h9 | ||||||||||
ZLW-1040-02-EX | 74 | 100 | 45 | 60 | 87 | 204 | 40 | 1 | 52 | 22 | 27 | 20 | 10 |
Référence | X | E | AP | LP | dp | n | nb | nw | nh | dT | T1 | T2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0,2 | -1,0 | ±0,25 | ±0,25 | |||||||||||
ZLW-1040-02-EX | 60 | 78 | 40 | 6,4 | 5,2 | 9,5 | 4,3 | 15,5 | 5 | 36 |