Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

La technique d'entraînement drylin® pour
améliorer la technicité
& baisser les coûts



Calculez MAINTENANT les économies que vous pouvez faire*
Avec votre spécialiste de la technique d'entraînement, Baptiste DELARUE
 

 
*Que ce soit sous forme pécuniaire ou sous forme de gain de temps lors du montage, de la sélection, de la conception, etc. Amélioration technique sous forme de facilité de montage, de durabilité, etc. Si nous ne sommes pas en mesure de vous faire faire des économies ou de vous procurer une amélioration technique, nous vous recommandons une solution alternative.
Améliorer la technicité et baisser les coûts avec la technique d'entraînement drylin®

Améliorer la technicité et baisser les coûts en 3 étapes :

igus examine votre application

1ère étape

Nous examinons votre application
igus® trouve la meilleure solution

2ère étape

Nous trouvons la meilleure solution dans notre gamme de produits
igus vous fait la meilleure offre

3ère étape

Nous vous envoyons une offre

Baisser les coûts

Baisser les coûts

Le choix constant du guidage linéaire le plus économique qui fonctionne bien.
Avec la technique d'entraînement igus drylin.
 

Fini l'overengineering. La meilleure technique d'entraînement n'est pas forcément la plus chère.
Trouvez en ligne et en quelques opérations seulement la technique d'entraînement qui présente le meilleur rapport qualité-prix pour votre application.


 

Outil de calcul de la durée de vie pour la technique linéaire drylin®
 
 

Configuration en ligne en quelques opérations

  • Votre table linéaire à vis SHT sur mesure en quelques opérations seulement
  • Configuration optionnelle d'une plaque d'entraînement individuelle
  • Elaboration automatique d'un modèle 3D de la table linéaire
  • Export de la table linéaire en de nombreux formats 2D et 3D
  • Plan coté 2D du module au format PDF
  • Nomenclature complète téléchargeable au format PDF
  • etc.
Configurer un module linéaire en ligne

▲ Améliorer la technicité


 
▲Améliorer la technicité

La technique d'entraînement drylin® est sans entretien


La technique d'entraînement drylin fait appel à des paliers lisses en polymères hautes performances. Vous n'avezpas besoin de la moindre goutte de lubrifiant. Qui dit absence de lubrifiant dit aussiabsence d'entretien. Et donc des économies considérables.
Plus d'informations sur la technique d'entraînement sans entretien
La technique d'entraînement drylin® est sans entretien
Technique d'entrainement drylin® insensible à la corrosion

 
▲Améliorer la technicité

La technique d'entraînement drylin est silencieuse


La technique d'entraînement drylin® repose sur le principe du palier lisse à la place des systèmes à circulation de billes. Le bruit et les vibrations générés sont donc nettement moins élevés. Pour l'utilisateur, le niveau sonore estjusqu'à 4 fois moins important.  
Plus d'informations sur la technique d'entraînement silencieuse

 
▲Améliorer la technicité

Changement simple du palier lisse


Le patin novateur WJ200UMA-01-AL de la gamme drylin permet de changer le film lisse encore plus facilement sans devoir tout démonter. L'outil fourni permet de remplacer le film lisse en quelques secondes. Gain de temps et économies à la clé.
Patin WJ200UMA
Echange rapide et simple du palier lisse avec la technique d'entraînement drylin

▼ Baisser les coûts

Technique linéaire drylin® ECO économique

 
▼Baisser les coûts

Jusqu'à 30% d'économies par rapport à des solutions comparables


La technique d'entraînement drylin ne se distingue pas seulement de ses homologues métalliques par des avantages techniques tels que l'absence de lubrifiant et d'entretien, elle est aussi jusqu'à 30 % moins chère. La série drylin ECO est particulièrement économique.

 
▼Baisser les coûts

Jusqu'à 36,1% d'économies : moteurs drylin® E pour votre technique d'entraînement


Vous trouverez un grand choix de moteurs EC/BLDC et DC dans notre boutique en ligne. Et les moteurs de la gamme drylin E peuvent vous permettre de faire des économies allant jusqu'à 36,1%.
Moteurs drylin® E
Les moteurs drylin E sont économiques

Vous avez besoin d'autres comparaisons des coûts pour votre technique d'entraînement pour voir quelles économies sont possibles ? Nous sommes à votre service pour vous conseiller. C'est notre mission.


 

∎Contrôle sans graisse

Technique d'entraînement drylin dans un dispositif de contrôle de la flexion

Axe linéaire à vis pour un dispositif de contrôle de la flexion de cordons de soudure

La technique d'entraînement drylin permet de contrôler la qualité de cordons de soudure. Le système fait appel à une unité linéaire standard drylin SHT pour le mouvement d'un poinçon de flexion. Il est ainsi possible d'effectuer des essais de flexion avec une force maximale de 5.000 N. L'entreprise Munsch Kunststoff-Schweißtechnik GmbH mise sur une solution complète avec entraînement électrique assuré par un motoréducteur.
Plus d'informations

Autres références clients
 
MAGAZINO GmbH | AIS Bad Düben Henry GörlitzRobCoTec


 

Durabilité

Pas besoin de graissage

 
Notre technique d'entraînement n'a pas besoin de la moindre goutte d'huile lubrifiante. Un avantage pour le client dont bénéficie aussi l'environnement. De plus, nos matériaux optimisés en termes tribologiques génèrent moins d'usure et ont donc besoin de moins d'énergie.
Polymères optimisés tribologiquement chez igus®

Améliorer la technicité. Baisser les coûts. Changer maintenant !

Calculez MAINTENANT les économies que vous pouvez faire*
 

 
Passez maintenant à la technique d'entraînement drylin®


Améliorez votre technicité
& baissez vos coûts

avec d'autres produits igus®



Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.