Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Technique d'entraînement drylin® silencieuse
Améliorer la technicité
& baisser les coûts



▲ Améliorer la technicité

La technique d'entraînement drylin® a un niveau sonore jusqu'à 4 fois moins important


La technique linéaire et la technique d'entraînement igus® sont basées sur un système à paliers lisses en polymères hautes performances. Le bruit et les vibrations générés sont donc nettement moins élevés. Pour l'utilisateur, le niveau sonore est jusqu'à 4 fois moins important.
Technique d'entraînement drylin®
Calculez MAINTENANT les économies que vous pouvez faire*
 

 

*Que ce soit sous forme pécuniaire ou sous forme de gain de temps lors du montage, de la sélection, de la conception, etc. Amélioration technique sous forme de facilité de montage, de durabilité, etc. Si nous ne sommes pas en mesure de vous faire faire des économies ou de vous procurer une amélioration technique, nous vous recommandons une solution alternative.
Améliorer la technicité et baisser les coûts avec la technique d'entraînement drylin®

∎La technique d'entraînement drylin® en pratique

Technique d'entraînement drylin dans un dispositif de contrôle de la flexion

Axe linéaire à vis pour un dispositif de contrôle de la flexion de cordons de soudure

La technique d'entraînement drylin permet de contrôler la qualité de cordons de soudure. Le système fait appel à une unité linéaire standard drylin SHT pour le mouvement d'un poinçon de flexion. Il est ainsi possible d'effectuer des essais de flexion avec une force maximale de 5.000 N. L'entreprise Munsch Kunststoff-Schweißtechnik GmbH mise sur une solution complète avec entraînement électrique assuré par un motoréducteur.
Plus d'informations

Autres références clients
 
MAGAZINO GmbH | AIS Bad Düben Henry GörlitzRobCoTec


 



Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.