Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Toutes les nouveautés 2023 technologie d'entraînement drylin® E

Module linéaire SLW-0620 pour tout petit espace de montage

... petit et solide ...

EGW-20120
Améliorer la technicité :
  • Bon rendement et fonctionnement fluide avec vis hélicoïdale dryspin®
  • Moins d'espace de montage nécessaire
Baisser les coûts :
  • Version compacte réduisant l'espace de montage requis et les coûts
Preuves :
  • Vis hélicoïdale d'un diamètre de 6,35 mm
  • Avance par tour allant jusqu'à 24,4 mm
Durabilité :
  • Guidage linéaire drylin® W et technologie à filet dryspin® pour un emploi 100 % sans graisse et sans entretien
Plus d'informations

Module linéaire à courroie crantée ZLN-40-OD petit et rapide

... pour des déplacements rapides dans les deux sens ...

GEN_ZLN-40-R-L
Améliorer la technicité :
  • Faible hauteur de montage (27 mm)
  • Déplacement rapide dans les deux sens
Baisser les coûts :
  • Version compacte réduisant l'espace de montage requis et les coûts
Preuves :
  • Double chariot
Durabilité :
  • Sans graisse grâce au guidage linéaire miniature drylin® N
Plus d'informations

Etude en design hygiénique SHT-HYD

... déplacement avec conformité aux exigences du FDA ...

Etude en design hygiénique SHT-HYD
Améliorer la technicité :
  • Design hygiénique pour les exigences les plus élevées
  • Unité à vis conforme aux exigences du FDA
Baisser les coûts :
  • Structure évitant le dépôt de saleté et réduisant donc l'entretien
Preuves :
  • Vis dryspin® en inox (Ds18x4)
  • Design breveté et testé
Durabilité :
  • 100% sans graisse et sans entretien
  • Très hygiénique
Plus d'informations


drylin® EGW, le module linéaire « endless gear »

... un entraînement pouvant être étendu quasiment à l'infini ...

EGW-20120
Améliorer la technicité :
  • Éléments à crémaillère pouvant être étendus de façon modulaire (sans fin)
  • Pour les applications > 2 000 mm
Baisser les coûts :
  • Utilisation avec le rail standard drylin® W WS-20
  • Chariot avec patin à film échangeable
    directement sur le rail
Preuves :
  • Charge de 200 N, vitesse de 1 m/s, température ambiante,
    course totale de 15 000 mm/cycle, testé sur 45 000 cycles
Durabilité :
  • 100 % sans graisse grâce aux polymères igus® hautes performances
    dans tous les logements


Module linéaire drylin® E avec technologie à filet dryspin®

... plus dynamique que jamais ...

SLW-BB-25120
Améliorer la technicité :
  • Configuration possible avec 7 filets hélicoïdaux dryspin®
  • Chariots disponibles en différentes longueurs
Baisser les coûts :
  • Module linéaire prêt à l'emploi dans la longueur souhaitée (au mm près)
Preuves :
  • Filet dryspin® Ds20x80 dans la SHT-30 : force axiale de 500 N, course de 300 mm, avance de 0,6 m/min, 7,6 tr/min, durée de marche de 50 %
  • Résultat : durée de vie d'au moins 123 094 cycles
Durabilité :
  • Fonctionnement propre et hygiénique à 100 %
Plus d'informations


Module linéaire à courroie crantée drylin® E ZLW-1050-ES prêt à monter

... étroit et rapide ...

ZLW-1050-ES
Améliorer la technicité :
  • Extrêmement durable grâce aux composants en inox
  • Ajout à la gamme modulaire drylin® d'un module linéaire ZLW en inox d'une largeur compacte de 50 mm
Baisser les coûts :
  • Système prêt à monter
Preuves :
  • Test dans le laboratoire igus® : système linéaire drylin® W ø 10mm, chariot d'une longueur de 100 mm, films lisses en E7, charge de 30 N, durée de vie de 4 000 km en service continu jusqu'au changement du film lisse
Durabilité :
  • Fonctionnement sans graisse
Plus d'informations


Module linéaire drylin® E SLWC-1030-FL prêt à monter

… petit et puissant avec moteur à broche ...

SLWC-1030-FL
Améliorer la technicité :
  • Pour tous les pas de filet dryspin® d'un diamètre de 10 mm
Baisser les coûts :
  • Système prêt à monter avec broche logée dans le moteur
  • Gain d'espace de montage atteignant 35 %
Preuves :
  • Test dans le laboratoire igus : filet dryspin Ds 10x25, course de 300 mm, force axiale dynamique de 300 N, régime de 24 tr/min, durée de marche de 50%, résultat durée de vie : 204 260 cycles 
Durabilité :
  • 100% sans graisse et sans entretien
Plus d'informations


Configurateur de technologies d´entraînement drylin® E

... plus de fonctionnalités et une configuration encore plus simple ...

Configurateur de technologies d'entraînement
Améliorer la technicité :
  • Mise en œuvre plus rapide d'idées de développement grâce à un calcul automatique et à une combinaison des différents éléments
Baisser les coûts :
  • Gain de temps grâce au calcul automatique et à la conception dans l'outil
Preuves :Durabilité :
  • Configuration en ligne de produits sans graisse et sans entretien
Plus d'informations

Boutique en ligne pour la technologie d'entraînement

Boutique pour la technologie d'entraînement Commande directe, en ligne, de modules linéaires tout prêts dans des tailles standard courantes.
Boutique en ligne

Configurateur de technologies d'entraînement

Configurateur de technologies d'entraînement Vous n'y avez pas trouvé le produit qu'il vous faut ? Alors, configurez votre propre unité linéaire.
Configurateur

Demande de renseignements sur le produit

Demande nouveautés technologie d'entraînement Vous avez des questions sur l'un de nos nouveaux produits ? Alors, écrivez-nous.
Envoyer une demande


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.