Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

drylin® SHT - Construction et calculs

Vertical

Les unités linéaires à vis drylin® ont été mises au point pour des tâches de positionnement en tout genre. Le mouvement est assuré par l’intermédiaire de vis trapézoïdales de différentes tailles ou de vis hélicoïdales, entraînées manuellement ou par un moteur. La vitesse maximale de déplacement peut aller jusqu’à 1 m/min en fonction de la vis et de la charge.
Les diagrammes ci-dessous vous permettent de vérifier si les unités linéaires à vis conviennent à votre application.
Des vis trapézoïdales des tailles suivantes sont montées dans les unités linéaires à vis de la série SHT:
 

TR 10x2 : SHT-12, SHTC-12, SHTP-12, SLW-1040

TR 14x4 : SLW-1660

TR 18x4 : SHT-20, SHTC-20, SLW-2080

TR 24x5 : SHT-30, SHTC-30

TR 26x5 : SHTC-40

TR 30x6 : SHTC-50

Vitesse d'avance max. [m/min.]

Charge centrée en montage vertical X = charge centrée en montage vertical [N]
Y = avance [m/min]

Vitesse de rotation max. admissible de la vis [rpm]

Charge centrée en montage vertical X = charge centrée en montage vertical [N]
Y = vitesse de la vis [tr/min]

Couple d'entraînement [Nm]

Charge centrée en montage vertical X = charge centrée en montage vertical [N]
Y = couple d´entrain. maxi néces. [Nm]


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.