Les modules linéaires électriques sont des entraînements linéaires à moteur qui sont utilisés pour les applications de positionnement ou le réglage de capteurs. Les modules linéaires à courroie crantée ou à vis drylin® E sont basés sur une technique tribologique éprouvée, tous les systèmes misant sur des unités linéaires glissantes autolubrifiantes de manière à ce qu'un fonctionnement soit possible sur toute leur durée de vie sans ajout extérieur de graisse. Les entraînements linéaires sont disponibles en 3 tailles.
Entraînement : courroie crantée, vis
Unités linéaires électriques sur stock
Montage rapide
Courses définies
Base : module linéaire à courroie crantée ZLW, unité à vis SAW
Accessoires : capteurs de fins de course et de point de référence, câbles de raccordement, plaques de montage adaptatrices
Positionnement de capteurs
Identification en microélectronique, technique médicale
Mesure et contrôles automatisés
Structure simple
Montage de capteurs sur toute la longueur du rail par l'intermédiaire de rainures en T
Un seul fournisseur, livraison d'un système monté et contrôlé
Pour les charges radiales jusqu'à 10 [kg]
En présence d'impératifs de précision jusqu'à 0,1 mm environ [mm]
En présence de vitesses de 1,5 [m/s] maximum
Référence | Taille | Longueur du chariot | Longueur de la course | Type de moteur | Capacité de charge statique maxi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
axiale [mm] | radiale [N] | |||||||
DLE-SA-0001 | 60 | 300 | NEMA17 Litze | 35 | 140 | 620,73 USD |
Technique de manipulation et de montage
Tâches de manutention de petites pièces
Positionnement
Structure simple
Montage de capteurs sur toute la longueur du rail par l'intermédiaire de rainures en T
Un seul fournisseur, livraison d'un système monté et contrôlé
Pour les charges radiales jusqu'à 15 [kg]
En présence d'impératifs de précision jusqu'à 0,1 mm environ [mm]
En présence de vitesses de 2 [m/s] maximum
Référence | Taille | Longueur du chariot | Longueur de la course | Type de moteur | Capacité de charge statique maxi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
axiale [mm] | radiale [N] | |||||||
DLE-SA-0002 | 100 | 500 | NEMA23 Litze | 100 | 400 | 774,51 USD |
Installations de tri
Tâches de manutention de petites pièces
Positionnement
Structure simple
Montage de capteurs sur toute la longueur du rail par l'intermédiaire de rainures en T
Un seul fournisseur, livraison d'un système monté et contrôlé
Pour les charges radiales jusqu'à 20 [kg]
En présence d'impératifs de précision jusqu'à 0,1 mm environ [mm]
En présence de vitesses de 2 [m/s] maximum
Référence | Taille | Longueur du chariot | Longueur de la course | Type de moteur | Capacité de charge statique maxi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
axiale [mm] | radiale [N] | |||||||
DLE-SA-0003 | 100 | 1000 | NEMA23XL Litze | 150 | 600 | 1.278,90 USD |
Réglages et mouvements de capteurs et caméras
Réglage de clapets de ventilation
Appareils de contrôle
Structure simple
Montage de capteurs sur toute la longueur du rail par l'intermédiaire de rainures en T
Un seul fournisseur, livraison d'un système monté et contrôlé
Pour les charges radiales jusqu'à 15 [kg]
En présence d'impératifs de précision jusqu'à 0,1 mm environ [mm]
En présence de vitesses de 0,3 [m/min] maximum
Référence | Taille | Longueur du chariot | Longueur de la course | Type de moteur | Capacité de charge statique maxi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
axiale [mm] | radiale [N] | |||||||
DLE-SA-0004 | 60 | 250 | NEMA17 Litze | 100 | 400 | 582,08 USD |
Réglages et mouvements de caméras
Applications de marquage
Applications d'empilage
Structure simple
Montage de capteurs sur toute la longueur du rail par l'intermédiaire de rainures en T
Un seul fournisseur, livraison d'un système monté et contrôlé
Pour les charges radiales jusqu'à 25 [kg]
En présence d'impératifs de précision jusqu'à 0,1 mm environ [mm]
En présence de vitesses de 0,5 [m/min] maximum
Référence | Taille | Longueur du chariot | Longueur de la course | Type de moteur | Capacité de charge statique maxi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
axiale [mm] | radiale [N] | |||||||
DLE-SA-0005 | 69 | 500 | NEMA23 Litze | 500 | 2000 | 751,95 USD |
Réglages et mouvements difficiles de caméras
Changements de format
Dispositifs de levage
Structure simple
Montage de capteurs sur toute la longueur du rail par l'intermédiaire de rainures en T
Un seul fournisseur, livraison d'un système monté et contrôlé
Pour les charges radiales jusqu'à 50 [kg]
En présence d'impératifs de précision jusqu'à 0,1 mm environ [mm]
En présence de vitesses de 0,7 [m/min] maximum
Référence | Taille | Longueur du chariot | Longueur de la course | Type de moteur | Capacité de charge statique maxi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
axiale [mm] | radiale [N] | |||||||
DLE-SA-0006 | 100 | 500 | NEMA23XL Litze | 750 | 2000 | 982,46 USD |