Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

drive-chain

drive-chain 2.0

Dynamisme extrême et courses très longues avec un entraînement sans usure

Le premier système de chaînes porte-câbles au monde ayant son propre entraînement, maintenant presque sans usure avec moteur linéaire Pour les courses longues (1 000 m et plus) en présence d'un dynamisme élevé et d'un fonctionnement de longue durée. Pour les grues ASC de nouvelle génération. La masse plus faible permet une accélération plus forte et une vitesse plus élevée. La drive-chain 2.0 a aussi une durée de vie nettement plus longue que les systèmes de chaînes porte-câbles standards.
Demande de renseignements drive-chain
Améliorer la technicité

Améliorer la technicité

  • Entraînement linéaire quasiment sans usure pour diminuer encore le frottement sur les courses très longues
  • La force motrice n'a plus besoin d'être fournie par le système alimenté (la grue par exemple), le système de chaînes porte-câbles ayant son propre entraînement
  • Deux concepts d'entraînement (entraînement linéaire et entraînement par roue à friction)
  • Durée de vie nettement longue, les sollicitations en traction / en poussée étant quasiment absentes
  • Pour les grues ASC de nouvelle génération
  • Augmentation de la vitesse et de l'accélération possible grâce à une plus faible masse
Baisser les coûts

Baisser les coûts

  • Durée de vie nettement supérieure à celle des systèmes de chaînes porte-câbles standards
  • Petites longueurs de câble grâce à l'alimentation centrale, réduction des coûts à l'achat
Preuves

Preuves

  • Structure de tests dans le laboratoire igus
Durabilité

Durabilité

  • 4 à 6 tonnes de masse en mouvement en moins sur la grue, moindre consommation d'énergie
  • igus investit depuis le début dans Mura Technology et encourage ainsi le recyclage chimique . Du pétrole brut à partir de déchets plastiques en 20 minutes.

Avant

Grues ASC Variante à enrouleur de câbles à moteur. Poids de 4 à 6 t environ, devant être « traîné » en permanence et consommant de la force motrice.

Après

Grue ASC avec drive-chain Variante à drive-chain igus. Système de chaînes porte-câbles ayant sa propre force motrice. Il permet des vitesses plus élevées et des courses plus longues.

Autres solutions pour courses longues

Systèmes de chaînes porte-câbles pour courses longues Découvrez différents systèmes de chaînes porte-câbles pour les courses longues pouvant se déplacer sans problème sur des courses de 1 000 mètres et plus, à une vitesse de 10 m/s et avec une masse de remplissage de 50 kg/m.

Systèmes de chaînes porte-câbles pour grues

Systèmes de chaînes porte-câbles dans des grues Les grues font appel à des systèmes de chaînes porte-câbles et des câbles souples. Plus de 10 000 solutions à chaînes porte-câbles igus font leurs preuves depuis des années dans des ports grâce à des matériaux sans entretien résistants à la corrosion et à une longue durée de vie.

Livre blanc gratuit (en anglais)


Produits faisant leurs preuves dans le secteur des grues

Pont roulant

50 % d'espace de stockage en plus

Une solution très compacte a été mise au point pour l'alimentation en énergie d'une grue automatique. Elle a fait ses preuves en service continu face à des sollicitations extrêmement élevées et procure maintenant 50 % d'espace de stockage en plus.
Grue STS

Faibilité garantie en service continu

Une chaîne porte-câbles à roulettes est utilisée dans l'un des plus grands ports de transbordement de produits en vrac d'Europe occidentale. Sur cette énorme grue STS, elle fonctionne sans la moindre anomalie sur une course de plus de 100 mètres, en service continu.
smart plastics

... autres clients satisfaits

Découvrez dans cette sélection d'exemples d'applications classés par type de grue comment nos chaînes porte-câbles et nos câbles sont utilisés dans le secteur des grues pour répondre à divers besoins.


Autres produits susceptibles de vous intéresser :

Boutique chaînes porte-câbles

Boutique chaînes porte-câbles Boutique avec plus de 100 000 références pour les applications autoportantes, glissantes, suspendues et debout.

Configurateur de chaînes porte-câbles

Configurateur de chaînes porte-câbles Votre système de chaînes porte-câbles sur mesure configuré en quelques étapes seulement.

Recyclage des chaînes porte-câbles

Programme chainge chaîne porte-câbles Recycler les chaînes porte-câbles plutôt que les jeter.


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.