Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Guidages de l'énergie légers et robustes pour les équipements de forage

Charges lourdes, forces élevées et milieu difficile : Pour le guidage des tuyaux hydrauliques et des câbles d'énergie ou de signaux sur les équipements de forage à terre ou offshore comme les navires ou les plateformes de forage, nous mettons au point des chaînes porte-câbles en polymère et des accessoires robustes et à longue durée de vie.
Leurs usages très variés, du guidage du système topdrive à la manutention des tubes en passant par le cantilever, exigent des courses verticales longues sur la tour de forage ou des masses de câbles dépassant 200 kg/m sur le skid de forage. Installées à des endroits exposés, elles doivent aussi faire face aux intempéries et à un milieu corrosif.
Nous fournissons également des chaînes porte-câbles entièrement confectionnées et notre propre service projets se charge du reste, de la planification à la réception finale, garantissant une installation rapide, une mise en service qui ne l'est pas moins et une sécurité de planification pour le secteur pétrolier et gazier.
Utilisation de chaînes porte-câbles igus dans un équipement de forage offshore

Nouveautés 2022
e-loop
Chaîne porte-câbles e-loop pour les applications topdrive
Câble hybride pour les applications suspendues
Chaîne porte-câbles YE
Chaînes porte-câbles hybrides en de nouvelles tailles
 

Pour découvrir toutes les nouveautés 2022, c'est ici.

Nouveautés 2022

Topdrive

Chaînes porte-câbles dans les systèmes topdrive Protection et guidage parfaits même par grand vent : Des chaînes porte-câbles de la série E4.1.112 et un système e-loop assurent l'alimentation en énergie fiable du système topdrive.
Plus d'informations à ce sujet

Manutention de tubes

Chaînes porte-câbles pour la manutention de tubes Résistantes à la corrosion, légères et robustes, des chaînes porte-câbles de la série E4.1 assurent le guidage fiable de tubes sur la passerelle ou dans le râtelier. Elles peuvent aussi guider des tuyaux haute pression et des câbles électriques.
Plus d'informations à ce sujet

Châssis mobiles cantilever

Chaîne porte-câbles dans un cantilever La plus grosse chaîne porte-câbles pour le guidage sûr de tuyaux et de câbles électriques sur des applications à chariot pour les plateformes autoélévatrices – sans corrosion et dans le respect des câbles.
Plus d'informations à ce sujet


Grues

Grue pivotante avec chaîne porte-câbles RBR Courses longues glissantes pour les portiques ou les grues de manutention BOP et systèmes rotatifs pour les grues à flèche articulée ou les grues pivotantes. Systèmes complets prêts à raccorder (câble, chaîne et goulottes par un seul fournisseur).
Plus d'informations à ce sujet


Systèmes de lancement et de récupération (LARS)

Chaîne porte-câbles sur un système LARS Chaînes et câbles par un seul fournisseur : Nous proposons des systèmes prêts à raccorder pour le guidage sûr de l'énergie sur les flèches extensibles des systèmes LARS à structure en A.


Des clients satisfaits

e-loop dans le topdrive Akita

Travailler malgré les tempêtes de neige

Les équipements utilisés pour la production pétrolière doivent souvent faire face à des conditions météorologiques agressives. Pour une société canadienne de forage pétrolier, une chaîne porte-câbles e-loop garantit l'alimentation sûre et fiable en énergie et en signaux du topdrive, même pendant de très fortes tempêtes.
E4.1 dans un système de forage profond de Bauer

Guidage des câbles résistant aux vibrations

Le système de forage profond de Bauer Maschinen procède à des forages de manière autonome à une profondeur pouvant atteindre 6 000 mètres. Sous forme de « walking unit », il est même capable de changer de site. Le système de manutention qui l'approvisionne en tiges de forage est alimenté en énergie hydraulique et électrique ainsi qu'en signaux de commande par l'intermédiaire de nos chaînes porte-câbles E4.1.
Applications offshore

... autres clients satisfaits

Chaînes porte-câbles heavy duty dans des installations de forage, par exemple pour les systèmes topdrive, les cantilevers ou la manutention des tubes, modules de rotation flexibles dans les grues pivotantes haute capacité ou les alimentations sûres en courant quai : Découvrez comment nos plastiques en mouvement ont trouvé leur place dans ces projets et dans bien d'autres.
Découvrir

Livre blanc :

Solutions en polymères performantes pour les équipements de forage

La grande polyvalence des polymères a permis aux systèmes de chaînes porte-câbles de devenir un facteur important dans le secteur pétrolier et gazier. Quels avantages présentent les solutions de guidage de l'énergie igus dans les systèmes topdrive ? Qu'est-ce qui les distingue d'autres solutions telles que guirlandes ou boucles de service ?
Le télécharger gratuitement au format PDF (en anglais)

Produits pour les équipements de forage

Chaîne porte-câbles E4.1
  • Robuste tout en étant plus légère que l'acier (jusqu'à 70 %)
  • Plus de pièces qui tombent grâce à la division interne spéciale
  • Structure modulaire
Câble chainflex et logos DNV et NEK Plus de 370 câbles de commandes, câbles servoconducteurs, câbles de puissance pour moteurs, câbles pour robots, câbles bus, câbles de données, câbles capteurs et fibres optiques, tous certifiés
Plus d'informations sur les câbles certifiés
Systèmes de chaîne porte-câbles confectionnés
  • Solutions plug & play pour les systèmes topdrive par exemple
  • 95% de temps de confectionnement en moins
  • Réduction du temps de montage
Systèmes de chaînes porte-câbles confectionnés

Services

Service Projets

Service Projets

Du premier croquis au produit prêt à installer. 
Service montage

Montage

Montage des chaînes porte-câbles avec tous les composants, avec garantie
Laboratoire de tests

Tests

Laboratoire de tests de 3 800 m². Périmètre de tests en extérieur, chambre climatique, tests clients individuels


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.