Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

draw-e-chain pour racks de serveurs, tiroirs

Guidage des câbles dans un espace très restreint

Structure spéciale, plate, simple et économique pour le guidage des câbles pour les racks de serveurs et les tiroirs en tout genre.
  • Chaîne porte-câbles économique, facile à remplir, avec un rayon de courbure défini
  • Nombre réduit de pièce grâce à la structure en bande et pas d'éléments de fixation en plus
  • 13 % plus plate que la chaîne porte-câbles standard la plus plate jusqu'à présent, la B17.1.048.0
    (tournée de 90°) et pouvant donc être remplie par le haut
  • Chaîne porte-câbles conçue au plus près des besoins et utilisant moins de matière
  • Chaîne porte-câbles compacte pour les tout petits espaces de montage dans les racks de serveurs, etc.
Demande de renseignements sur la draw-e-chain
draw-e-chain dans des racks de serveurs draw-e-chain dans des racks de serveurs
draw-e-chain draw-e-chain

Gamme de produits :

 
Réf. SupportHauteur intérieure [mm]Hauteur extérieure [mm]Largeur intérieure [mm]Largeur extérieure [mm]Rayon de courbure [mm] 
D1.17.16/16.045.017222 x 164545 Demander

Améliorer la technicité

Améliorer la technicité

  • Chaîne porte-câbles compacte pour les tout petits espaces de montage dans les racks de serveurs, etc.
Baisser les coûts

Baisser les coûts

  • Structure spéciale pour un guidage de l'énergie économique dans les tout petits espaces 
Preuves

Preuves

  • Mise au point et testée dans le laboratoire igus
Recyclage

Durabilité

  • Guidage des câbles conçu au plus près des besoins et utilisant moins de matière 

Autres produits susceptibles de vous intéresser :

Boutique chaînes porte-câbles

Boutique chaînes porte-câbles Boutique avec plus de 100 000 références pour les applications autoportantes, glissantes, suspendues et debout.

Configurateur de chaînes porte-câbles

Configurateur de chaînes porte-câbles Votre système de chaînes porte-câbles sur mesure configuré en quelques étapes seulement.

Recyclage des chaînes porte-câbles

Programme chainge chaîne porte-câbles Recycler les chaînes porte-câbles plutôt que les jeter.


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.