Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)
Améliorer la technicité, baisser les coûts
Les plastiques en mouvement pour la
fabrication d'affichages
Mettre en place un écosystème de production d'affichages qui soit économique est un véritable défi. Machines et équipements doivent être conformes aux règlements stricts des salles blanches, avoir un taux de rendement global élevé, présenter une structure compacte et être extensibles à volonté, le tout avec des courses dont la longueur peut aller jusqu'à 16 mètres. C'est là qu'interviennent les produits igus. Nos câbles et nos systèmes de chaînes porte-câbles sont fabriqués en polymères hautes performances résistants à l'usure. Très peu de particules sont ainsi relâchées dans l'air ambiant. De structure modulaire, ils sont faciles à entretenir et compacts. Nos produits sont utilisés dans les machines et systèmes destinés à des tâches de pick and place, de découpage du verre, de production de panneaux, etc.

Avantages des produits igus :

  • Compatibilité salles blanches et ESD
  • Faible dégazage
  • Compacité et faible poids
  • Solution économique
  • Calcul de la durée de vie en ligne
  • Sans entretien (usage 24/7)
  • Montage facile
  • Faible niveau sonore, peu de vibrations
  • Système complet ou composants individuels, à partir de l'unité
  • Livraison rapide

Sélection de produits pour le secteur des affichages

e-skin flat

Chaîne porte-câbles ultra plate

  • Convient aux salles blanches (test IPA ISO classe 1)
  • Structure compacte et modulaire
  • Echange de câbles en quelques minutes
  • Avec éléments toronnés CFCLEAN dédiés pour une fiabilité élevée en option
e-skin® soft

Gaines annelées en deux parties

  • Convient aux salles blanches (test IPA ISO classe 1)
  • Structure en deux parties, coque inférieure et coque supérieure
  • Montage rapide grâce à la fonction ouverture à fermeture éclair
  • Pour les applications rapides, courtes, en autoportance
Chaîne porte-câbles E6

Chaîne porte-câbles pour dynamisme élevé

  • Convient aux salles blanches (test IPA ISO classe 1)
  • Très faible niveau sonore : 32dB(A) à 1m/s
  • Entretoises ouvrables des deux côtés
  • Intérieur sans arêtes, ménageant les câbles
  • Retrait de la précontrainte par retournement du maillon interne



Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.