Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Moteurs à courant continu DC drylin® E

Protection anti-rotation, 3 tailles

Les moteurs DC permettent de configurer des mouvements linéaires simples pour un fonctionnement à une tension de 12 à 24 V. Ces petits moteurs silencieux sont raccordés à une alimentation par un connecteur plat ou directement à une pile. Pour changer le sens du mouvement, il suffit d'inverser les pôles. Les couples générés
par les moteurs à courant continu DC se situent entre 0,1 et 1,8 Nm en fonction du type. Leur régime est compris entre 22 à 440 tr/min. Ils permettent ainsi d'atteindre des vitesses linéaires comprises entre 0,55 et 300 mm/s.
Moteur à courant continu à engrenage droit drylin E

Moteurs à courant continu avec engrenage droit

  • Couples [Nm] de 0,1 Nm à 1,8 Nm
  • Rotations jusqu’à 440 tr/min
  • Utilisation possible avec 12 & 24 VDC
Découvrir dans la boutique en ligne
Moteur à courant continu DC à réducteur elliptique drylin E

Moteur à courant continu à réducteur elliptique

  • Couples de 0,025 Nm à 0,21 Nm
  • Rotations jusqu’à 463 tr/min
  • Utilisation possible avec 12 & 24 VDC
Découvrir dans la boutique en ligne
Moteur à courant continu DC à réducteur à vis sans fin drylin E

Moteur à courant continu à réducteur à vis sans fin

  • A cannelures
  • Couples de 0,75 Nm à 2 Nm
  • Rotations jusqu’à 350 tr/min
Découvrir dans la boutique en ligne

Pourquoi choisir des moteurs drylin® E ?

Moteurs électriques prêts à expédier en 24 heures

Votre commande préparée en 24h
Stocks importants de moteurs électriques


Stocks toujours importants
Les moteurs drylin® E ont une longue durée de vie


Longue durée de vie des produits
Disponibilité des produits sur le long terme


Gamme de produits restant disponible à long terme
Pas de quantité minimum pour la commande de moteurs électriques


Pas de quantité minimum de commande
Contrôle à 100%


Contrôle à 100 %

Outil de recherche de produits drylin® E

Pour moteurs électriques

Configurateur de moteurs

Trouver le bon moteur en quelques étapes seulement

Le système d'expertise vous aide à trouver le moteur convenant à votre application en quelques clics seulement. Saisissez les critères souhaités.
Trouver le moteur qui convient

Pour entraînements linéaires électriques

Configurateur de technologies d'entraînement


Trouver la table linéaire qui convient en quelques étapes seulement

Trouvez le moteur électrique qui convient à un système à table linéaire rapidement et simplement, en quelques opérations seulement.
Trouver l'entraînement linéaire à moteur qui convient

Pour moteurs à vis

Configurateur de moteurs pour entraînements à vis

Trouver le moteur qui convient en quelques étapes seulement

La solution adaptée en quelques clics seulement : saisissez vos besoins et vous obtiendrez des configurations adéquates.

Trouver le moteur qui convient

Cartes de pilotage drylin® E

Les courses, positions, vitesses et durées de marche peuvent être définies facilement avec le moteur pas à pas D1 en utilisant une carte de pilotage basée sur une interface web. La carte de pilotage DC D3 permet de commander très rapidement un chariot linéaire.
  • Mise en service rapide
  • Interface simple et intuitive
  • Compatibilité avec les commandes industrielles
  • Pour tous les axes linéaires drylin®
Plus d'informations
Modèles de programmes igus

Modèles de programmes drylin® E

Faites des économies et gagnez du temps avec les modèles de programmes gratuits (Sample-Codes) igus®
  • Programmes à télécharger avec programme maître/de pilotage & paramétrage dryve
  • Compatibilité avec des systèmes de fabricants industriels (Siemens, Beckhoff, Wago, etc.)
  • Compatibilité avec des ordinateurs monoplatines/des cartes
    (Arduino, Raspberry Pi, Beaglebone)
Modèles de programmes

Accessoires drylin® E

Réducteurs drylin® E

Réducteur drylin® E

Les réducteurs de la série drylin E séduisent par un faible jeu angulaire, un fonctionnement silencieux, des couples élevés et un rendement de 96%.
  • Réducteurs elliptiques pour moteurs pas à pas igus® NEMA 23 et 34
  • Couple moteur accru
  • Couple de maintien plus élevé d'un frein
  • 2 tailles
  • Démultiplications de 3 & 5
Découvrir dans la boutique en ligne

Accouplements drylin® E

L'accouplement assure la liaison entre la vis et la sortie du moteur. Un élément élastique en plastique placé en son milieu transmet le couple du moteur. Cet élément amortissant permet de compenser le jeu tant radial qu’axial.

  • A raccord carré ou rond
  • 20 variantes sur stock
  • Amortissement des vibrations
  • A emboîter
  • Plage de température de -30 °C à +100 °C
  • Dureté Shore 98 SH A
Découvrir dans la boutique en ligne
Réducteurs drylin® E



Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.