Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Chaînes porte-câbles pour fonctionnement silencieux et salles blanches

Pour avoir un niveau sonore aussi faible que possible en production, on a besoin de machines qui soient silencieuses. Nos chaînes porte-câbles permettent de réaliser une production silencieuse et sans défaillances. Le mouvement peu bruyant est obtenu en combinant une très faible tendance aux vibrations à de faibles émissions de bruit. La chaîne porte-câbles e-skin est homologuée salles blanches selon ISO classe 12 pour pouvoir être utilisée dans des périmètres à l'air absolument pur. Le mécanisme d'ouverture simple permettant l'ouverture et la fermeture répétées assure un entretien et une inspection faciles des câbles.
 
Industries et applications types : Secteur des semiconducteurs, imprimantes et tables traçantes, applications soumises à de très fortes accélérations, etc.
 
Chaîne porte-câbles

E6.1

Série E6.1 Génération actuelle

Fonctionnement silencieux (à partir de 32 dB(A)) et peu de vibrations

  • Hauteurs intérieures de 29 à 80 mm
  • Disponible en trois versions :
    • Ouverture des deux côtés dans le rayon interne et externe
    • Retrait des deux côtés dans le rayon interne et externe
    • Retrait dans le rayon interne et externe
  • 32 dB(A) seulement
  • Forces de traction et de poussée élevées
  • Salles blanches ISO Classe 1 : quasiment pas d'usure ni d'abrasion

E6

Série E6 Modèle d'avant la E6.1

37 dB(A) seulement et pour les petits rayons de courbure

  • Hauteurs intérieures de 29 à 80 mm
  • Disponible en deux versions :
    • Ouverture des deux côtés
    • Gaine porte-câbles, couvercle amovible des deux côtés

e-skin®

Chaînes porte-câbles e-skin® pour salles blanches

Guidage de l'énergie pour les salles blanches

  • Hauteurs intérieures de 28 à 40 mm
  • Ouverture et fermeture similaire à une fermeture à glissière
  • Faible encombrement
  • Protection contre la poussière et l'eau
  • Classification IPA Classe 1
  • 2ème place au concours de technique des salles blanches Fraunhofer 2018

Gaine annelée e-skin

Gaine annelée e-skin

Guidage de l'énergie pour les salles blanches

  • Hauteurs intérieures de 28 à 40 mm
  • Ouverture et fermeture similaire à une fermeture à glissière
  • Faible encombrement
  • Protection contre la poussière et l'eau
  • Classification IPA Classe 1
  • 2ème place au concours de technique des salles blanches Fraunhofer 2018

R6

Série R6

Protection face à la saleté légère, aux copeaux de soudure et au milieu ambiant

  • Hauteurs intérieures de 28 à 52 mm
  • Système fermé
  • Fonctionnement silencieux
  • Faible usure

T3

Système T3

Faible poids, grande flexibilité et peu de vibrations

  • Hauteur intérieure : 29 mm
  • Entretoises amovibles dans le rayon interne et externe
  • Chaîne porte-câbles très légère
  • Petits rayons de courbure et tout petits espaces de montage
  • 33 dB(A) seulement
  • Salles blanches ISO Classe 2

E3

E3

Grand dynamisme et compatibilité salles blanches

  • Hauteurs intérieures de 10 à 22 mm
  • Entretoises en bande - ouverture dans le rayon externe
  • 38 dB(A) seulement
  • Structure modulaire : entretoises ouvrables, division interne et élément de liaison en bande

Recyclage des chaînes porte-câbles

E3

Programme de recyclage pour chaînes porte-câbles

Contribuez à la réduction des déchets en plastique et à l'amélioration du recyclage dans le secteur industriel.


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.