Pour testeurs BETA
Résistance à l´usure et faible coefficient de frottement
Bonnes caractéristiques mécaniques
Reproduction exacte des détails avec surfaces ultra précises
Usinage semblable à celui des matériaux FSL courants
Propriétés générales | |
---|---|
Densité | 1,05 g/cm3 |
Couleur | jaune | Absorption maxi d’humidité à +23°C / H.R. 50% | 0,5 % du poids |
Absorption maximale d´eau | 1,9 % du poids |
Propriétés mécaniques | |
Résistance à la flexion | 68 MPa |
Pression de surface admissible | 46 MPa |
Propriétés thermiques | |
Température maximum d´emploi en continu | +80 °C | Température maxi d´emploi à courte durée | +120 °C |
Température minimum d´emploi | -40 °C |
Référence | ||
---|---|---|
I3-PL-10000 | 2.280,02 USD |