Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Billes porteuses

Comment déplacer des produits lourds et fragiles sans grand effort, que ce soit dans le domaine du convoyage, dans le secteur alimentaire et celui du verre ou même dans le domaine du sport ? Avec des billes porteuses , qui permettent le transport de produits fragiles ou lourds sans grand effort. Elles peuvent déplacer sans problème des charges allant jusqu'à 1 470 N et donc transporter des produits lourds dans presque toutes les directions. La bille assurant le transport est logée sur de nombreuses petites billes dans le boîtier afin d'optimiser son mouvement. Optimisez vos opérations avec nos billes porteuses économiques, sans graisse et sans entretien qui conviennent à des applications très variées, que ce soit avec des solutions entièrement en polymères ou avec des billes porteuses en inox.

FAQ


Billes porteuses pour un mouvement extrêmement fluide

  • Ø bille : 5, 8, 12, 15, 22 mm
  • Produit universel pour marchandises fragiles
  • Matériau du boîtier : xirodur B180
  • Matériau de la bille : POM + POM (dans le boîtier)

Billes porteuses pour les charges allant jusqu'à 1 000 N

  • Ø bille : 5, 15, 22, 30 mm
  • Convient à un montage suspendu et à un guidage latéral
  • Matériau du boîtier : xirodur B180
  • Matériau de la bille : POM + inox (dans le boîtier)

Billes porteuses au mouvement fluide pour les charges élevées

  • Ø bille : 15, 22 mm
  • Frottement en roulement jusqu'à 45 % inférieur à celui de la bille BB-515B/522B-B180-POM
  • Matériau du boîtier : xirodur B180
  • Matériau de la bille : POM + inox (dans le boîtier)

Billes porteuses pour les charges allant jusqu'à 500 N

  • Ø bille : 15, 22 mm
  • Convient à un montage suspendu et à un guidage latéral
  • Matériau du boîtier : xirodur B180
  • Matériau de la bille : inox + inox (dans le boîtier)

Billes porteuses glissantes pour les charges de bord

  • Ø bille : 15, 22 mm
  • Capacité de charge élevée avec un faible frottement
  • Matériau du boîtier : iglidur J3B
  • Matériau de la bille : inox

Bille porteuse antistatique

  • Ø bille : 15 mm
  • Pour semi-conducteurs et composants électroniques
  • Matériau du boîtier : xirodur F182
  • Matériau de la bille : inox + inox (dans le boîtier)

Autres formes

  • Billes porteuses auto-alignantes en polymère des tailles 515 et 522
  • Accessoires pour billes porteuses (inserts de fixation)

Quels avantages offrent les billes porteuses ?

Les avantages de nos billes porteuses en polymères

Les tables à billes porteuses permettent de transporter des produits lourds de A à B, qu'il s'agisse de produits alimentaires, de bagages ou de verre. Les billes porteuses placées dans les tables permettent à ces produits fragiles d'avancer facilement en roulant dans différentes directions.

Les billes porteuses igus sont 100 % sans graisse, ce qui n'est pas le cas des solutions en métal avec leur boîtier en acier massif ou des versions en aluminium avec billes en acier. Les billes porteuses en polymères peuvent aussi être montées en différentes positions, que ce soit horizontalement, verticalement ou de manière suspendue. Le matériau xirodur utilisé a des propriétés techniques qui lui confèrent une grande résistance à l'usure, une longue durée de vie et en font un isolant électrique.

Pour les applications en milieu magnétique, les clients peuvent configurer les billes porteuses avec de petites billes en verre dans le boîtier de manière à avoir une solution entièrement sans métal. Les billes porteuses xiros sont idéales pour le transport sûr de vos marchandises, qu'il s'agisse de produits très lourds aux arêtes vives ou de produits sensibles sur des convoyeurs à rouleaux ou des tables à billes.

Quelle structure ont les billes porteuses ?

Les billes porteuses xiros ont un boîtier en polymères hautes performances avec une surface concave. C'est sur cette surface concave que se déplacent les petites billes. Elles s'y déplacent lorsque la bille portant la charge tourne. Différents matériaux sont disponibles pour la bille porteuse et les petites billes d'appui en fonction de l'application. C'est tout à fiait différent sur la bille porteuse glissante. Les billes d'appui utilisées jusqu'à présent dans nos billes porteuses sont remplacées par un insert glissant en matériau maison iglidur J3B. La bille porteuse en inox ne se déplace donc plus sur des billes d'appui comme dans les versions précédentes, mais sur l'insert glissant très résistant à l'usure.
Bille porteuse en polymère
Bille porteuse et billes d'appui en POM
Bille porteuse en polymère avec billes d'appui en inox
Bille porteuse en POM, billes d'appui en inox
Bille porteuse glissante en polymère
Bille porteuse en inox, insert glissant en iglidur J3B

Banc d'essai pour billes porteuses

Nos produits sont passés au crible pour répondre à un triple objectif : prouver leur qualité, les rendre calculables et en faire des produits éprouvés. Notre laboratoire de tests couvre une surface totale de 3 800 m², ce qui en fait le plus grand laboratoire de tests dans le secteur des tribopolymères. 

Un peu plus de 300 m² sont consacrés aux tests de nos roulements à billes xiros en plus des paliers lisses iglidur, des guidages linéaires drylin et de nos composants d'automatisation low cost. Nos billes porteuses passent elles aussi par ces bancs d'essais. Elles y subissent des tests de résistance extrêmement variés. Les données sont collectées, consignées puis intégrées à nos nouvelles mises au point et à nos perfectionnements au fur et à mesure que des connaissances sont acquises.
Banc d'essai pour billes porteuses


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.