Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Roulements à billes en polymères xiros® : applications, mise au point et tests

Les roulements à billes en polymères de la gamme xiros® englobent une vaste gamme de produits. Ils ont tous un point commun, à savoir qu'ils n'ont pas besoin de graissage supplémentaire. De cette absence de graissage découlent de nombreux avantages, les clients souhaitant éviter pour chaque application que des lubrifiants contaminent l'environnement, qu'ils partent avec le nettoyage ou qu'ils se décomposent en raison d'influences extérieures.

Viennent s'y ajouter d'autres avantages en fonction du type de construction :
  • Absence d'entretien
  • Faible poids
  • Absence de métal (grâce à l'utilisation de billes en verre et en polymère)
  • Amagnétiques
  • Résistance aux produits chimiques
  • Résistance à la corrosion
  • Isolation électrique
  • Conformité aux exigences du FDA
  • Durée de vie calculable
Ce dernier point, le calcul possible de la durée de vie des roulements à billes en polymères xiros, est l’un de leurs principaux atouts. Sur la base des résultats de nombreux tests d'usure, l'utilisateur peut calculer la durée de vie des roulements à billes et concevoir son application sur des données fiables.

Domaines d'utilisation

Contrairement aux roulements à billes métalliques, les roulements à billes en polymères xiros n'exigent aucun graissage. Ils conviennent par conséquent à de nombreuses applications spéciales pour lesquelles il importe moins d'avoir des vitesses de rotation ou des charges extrêmement élevées comme c'est le cas avec les roulements à billes métalliques constamment lubrifiés que d'avoir ce fameux fonctionnement sans graisse. C'est le cas par exemple du secteur des produits alimentaires, de l'emballage et de la technique médicale, du secteur textile, de l'industrie chimique, des applications en salle blanche, de l'électronique et de la bureautique. Certaines applications résultent aussi de l'absence de métal et du fait que les roulements soient amagnétiques. Il s'agit ici surtout d'applications issues de la technique médicale et de la métrologie.

Comparatif : roulements igus face aux roulements d'autres fabricants

Les matériaux des bagues ont été optimisés grâce à de nombreux tests et à des recherches sur les matériaux. Les polymères que nous avons mis au point pour les roulements à billes permettent d’avoir une vitesse plus élevée, des charges plus fortes et une plus longue durée de vie. Cela ne signifie pas pour autant que nous ne puissions rien améliorer de plus. Nous pensons au contraire qu'il reste beaucoup à faire dans le domaine des roulements à billes en polymères. Nous savons que nous pouvons encore améliorer nos roulements grâce à notre longue expérience dans le domaine des polymères tribo-optimisés et à nos possibilités de test. Grâce à nos composites spéciaux et au moulage par injection utilisé pour la fabrication, nous pouvons garantir pour votre application une durée de vie nettement plus longue que celle de produits concurrents.

La durée de vie et l'usure de nos roulements à billes sont testées dans le laboratoire de tests xiros. En plus du comparatif sur les matériaux, ces tests apportent des réponses sur l’effet des influences extérieures telles que la température, l’humidité ou la poussière.

Roulements à billes en polymères : matériau universel

Diagramme : matériau universel
n = 1.000 tr/min, F = 25 N, T = +23 °C
 
Y = usure [μm / 1 million tr/min]
A = xirodur B180
B = autre roulement à billes en polymères I
C = autre roulement à billes en polymères II

Roulements à billes en polymères : matériau pour les températures élevées

Diagramme : matériau hautes températures
n = 1.000 tr/min, F = 25 N, T = +23 °C
 
Y = usure [μm / 1 million tr/min]
A = xirodur A500
B = autre roulement à billes pour les hautes températures I
C = autre roulement à billes pour les hautes températures II


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.