Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Travailler malgré les tempêtes de neige

Les équipements utilisés pour l'exploitation pétrolière sont confrontés à des conditions ambiantes difficiles qui prennent parfois la forme de véritable déchaînement des éléments. Pour une société canadienne de forage pétrolier, une solution à chaîne porte-câbles e-loop garantit l'alimentation constante, sûre et fiable en énergie et en signaux du topdrive qui enfonce les tiges de forage dans la terre et les en ressort, même après de très grosses tempêtes.

Fiche signalétique

  • Solution requise : système de chaînes porte-câbles modulaire e-loop
  • Exigences : guidage sûr des câbles, modularité du système, intégration simple aux équipements, produit robuste et durable
  • Secteur : pétrole et gaz, équipement de forage
  • Avantage pour le client : la modularité du système e-loop a permis une intégration simple aux équipements existants, le guidage des câbles est très robuste et a déjà tenu sans problème face à une tempête de neige
(vidéo en anglais)
« Grande qualité, fourniture économique et rapide. C'est rare qu'un produit coche toutes ces cases. »
 
Derrick Loucks, Drilling Supervisor chez Akita Drilling
« Travailler avec igus pour mettre au point un produit vraiment génial qui balaie quasiment les réserves en termes de sécurité sur notre plateforme de forage, ça a vraiment été fantastique. »
 
Darren Hrynkiw, Senior Manager Wellfield & Geology chez K + S Potash Canada

Problème

La société Akita Drilling est un exploitant d'équipements de forage qui a son siège au Canada. Elle exploite une vingtaine d'équipements se trouvant pour la plupart au Canada. Les conditions de travail sur ces équipements de forage, comme ici sur cet équipement de forage pétrolier dans la province canadienne du Saskatchewan, sont soumises en grande partie à un climat extrêmement difficile. Pour que les tours de forage fonctionnent correctement, elles ont besoin de composants capables de résister sans problème à des tempêtes. L'exploitant était à la recherche d'une solution qui soit à la hauteur du milieu pour l'alimentation en énergie et en signaux du topdrive qui guide les tiges de forage dans le sol et les en ressort. Cette solution devait être robuste et elle devait aussi pouvoir être intégrée aussi facilement que possible aux équipements existants.

Solution

Pour ces équipements, l'exploitant a finalement choisi une chaîne porte-câbles e-loop de la société igus qui remplace la boucle de service auparavant utilisée. Ce système de chaînes porte-câbles modulaire a été conçu pour un guidage sûr des câbles dans des applications suspendues et tridimensionnelles. Un filin placé à l'intérieur de la chaîne soulage tous les câbles et la protège des forces de traction générées lors de la montée et de la descente du topdrive. Mais c'est surtout de la grande résistance aux intempéries et de la grande robustesse de la chaîne porte-câbles, qui absorbe les vibrations et les coups sans broncher, que profite l'exploitant en termes de disponibilité et de coûts d'entretien. La chaîne e-loop a même réussi son « baptême du feu » en tenant sans problème face à une tempête de neige.

e-loop
e-loop


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.