Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Guidage des câbles pour une installation multimédia complexe dans une salle de spectacles

La chaîne porte-câbles et ses câbles chainflex sont enroulés sur un système e-spool compact qui permet un déroulement sûr

Installer et déplacer de manière sûre des équipements de pointe dans une salle de spectacles moderne. Telle était la tâche confiée à la société Alfa System Sas, spécialiste de la technique des scènes et plateaux. Pour que les câbles spéciaux et fort complexes puissent être déplacés sur de longues distances jusqu'au plafond du hall, ils sont guidés dans une chaîne porte-câbles en polymère enroulée sur une e-spool. Pour les câbles, le client a fait appel à nos câbles chainflex dédiés aux applications en mouvement.

Fiche signalétique

  • Solution requise : e-spool pour théâtres, câbles chainflex dont câbles de signaux et de commandes
  • Exigences : guidage ménageant les câbles sur une course longue, stockage sûr de la chaîne porte-câbles et des câbles lorsqu'ils sont enroulés
  • Secteur: technique des théâtres, scènes et plateaux
  • Bénéfice pour le client : Le client bénéficie d'un guidage des câbles à la hauteur des exigences en matière d'esthétique et de performance.
Découvrir tous les produits pour la technique des scènes et plateaux
Installation multimédia dans une salle de spectacles Vue dans la salle prête avec les perches. L'auditorium GES-2 est une salle de spectacles équipée de la technologie multimédia la plus récente. Celle-ci doit se déplacer sur une structure à filins très sophistiquée.

Problème

L'auditorium GES-2 est un lieu événementiel prestigieux pour lequel une installation multimédia complexe avec un treuil de construction spéciale devait être mise en œuvre. La société italienne Alfa System Sas, spécialisée dans la technique des scènes et plateaux, avait pour mission d'installer l'ensemble et de s'assurer que les projecteurs, les haut-parleurs et autre éléments scéniques se déplacent de manière fiable.
L'idée était de regrouper plusieurs treuils les uns près des autres, chacun déplaçant une perche sur laquelle les équipements coûteux peuvent être accrochés. Pour les éclairages, les projecteurs et les haut-parleurs, les câbles d'alimentation et les câbles de commandes allant vers ces équipements doivent aussi être guidés de manière sûre.
L'auditorium GES-2 étant partie intégrante d'un complexe très prestigieux accueillant des événements de haut niveau, les systèmes multimédia installés sont tous haut de gamme.
Les critères pour le nettoyage de l'installation étaient très stricts, de même que ceux concernant la typologie et la variété des câbles à utiliser et de leurs performances. Le câblage des équipements avait aussi des exigences élevées, avec peu de marge pour les compromis. Les caméras haute définition, les haut-parleurs, les micros, les projecteurs et autres équipements avaient tous des spécifications différentes en matière de câbles.

 

Solution

Les nombreux câbles, dont des câbles fibre optique ou de signaux sont maintenant guidés dans plusieurs systèmes e-spool en fonction de leurs spécifications. e-spool est une chaîne porte-câbles combinée à un enrouleur qui en permet l'enroulement et le déroulement sûrs et peu gourmands en place.
Le système e-spool était plus indiqué qu'un enrouleur de câbles traditionnel qui aurait exigé des câbles spéciaux. Ceux-ci n'auraient pas été testés en service et leurs performances n'auraient de ce fait pas été connues. e-spool permet d'utiliser la vaste gamme de câbles requis et de les déplacer en parfaite harmonie avec les spécifications du projet et avec la technologie multimédia.
Le système e-spool a été installé dans la salle des machines à proximité de treuils. De là, la chaîne porte-câbles est acheminée et renvoyée vers les appareils sur un chemin de guidage et de roulement conçu à cet effet.
Pour les câbles aussi, Alfa System a fait confiance à notre gamme de câbles chainflex dédiée aux applications en mouvement. Cette gamme est si vaste que le client a pu y trouver toutes les spécifications requises pour ses câbles. Nous accordons aussi une garantie de 36 mois sur tous les câbles de la gamme.

Salle des machines avec e-spool Plusieurs systèmes e-spool assurent avec un minimum de place l'enroulement et le déroulement de la chaîne porte-câbles qui guide les multiples câbles en toute sécurité vers l'équipement haut de gamme.
Roue de guidage avec chaîne porte-câbles Roue assurant le guidage et le soutien des chaînes porte-câbles sur leur course horizontale.
Vue en 3D du cintre Vue en 3D des entraînements des dispositifs d'accrochage avec les e-spool.


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.