Presse |
|
Vous avez des questions ? Vous avez besoin de documentation ? Informations presse actuelles et photos à imprimer sont ici à votre disposition, il suffit de les télécharger. Il va de soi que vous pouvez aussi nous appeler, nous envoyer un e-mail ou un fax ! |
|
Contact presseVoulez-vous être ajouté à notre liste de distribution des médias ? |
iglidur I151 para peças em conformidade com a FDA, detectáveis e resistentes ao desgaste na tecnologia alimentar29-03-22
A igus incluiu o iglidur I150, o seu material universal, na sua gama de materiais de impressão 3D desde 2017. O filamento é muito fácil de usar com impressoras 3D convencionais. Isso permite que peças especiais sejam fabricadas de forma rápida e econômica com o processo FDM. “Muitos clientes, principalmente da indústria alimentar, solicitaram um filamento azul em conformidade com a FDA com propriedades semelhantes às do iglidur I150. É por isso que agora desenvolvemos o iglidur I151”, diz Tom Krause, Chefe da Unidade de Negócios de Fabricação Aditiva da igus GmbH. O novo tribofilamento é adequado para impressão de componentes com grande resistência ao desgaste. Como o material é enriquecido com lubrificantes sólidos, nenhuma lubrificação adicional é necessária. Isso exclui qualquer risco de contaminação. Os componentes impressos estão em conformidade com os requisitos da FDA e do Regulamento da UE 10/2011, tornando-os ideais para uso nas indústrias de alimentos e cosméticos. A cor azul fornece a detectabilidade ótica necessária. O iglidur I151 pode ser usado com qualquer impressora 3D que pode ser configurada para uma temperatura de bico de 250 graus Celsius. |