Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Presse

Vous avez des questions ? Vous avez besoin de documentation ?
Informations presse actuelles et photos à imprimer sont ici à votre disposition, il suffit de les télécharger.
Il va de soi que vous pouvez aussi nous appeler, nous envoyer un e-mail ou un fax !
 
Contact presseVoulez-vous être ajouté à notre liste de distribution des médias ?

Articles de presse par domaine

低反射で耐久性に優れたメンテナンスフリーのスライド機構 ドライリンNT 黒色(反射防止)伸縮型レール20-12-21

イグス(本社ドイツ)は、耐食性に優れた黒アルマイト処理アルミニウム製のリニアガイド ドライリンNT 黒色(反射防止)伸縮型レールを開発しました。
例えば、キャンピングカーの内装のスライド機構として取り付けることで、キッチンユニットやベッド等を安全かつコンパクトに収納し、簡単に使用できるよう設計できます。低反射のダークカラーはあらゆる環境になじみやすく、軽量で耐久性に優れた本製品は、各種設備を長く使い続けることが可能です。

旅行が好きな方の中には、ご自身のバンをキャンピングカーに改造することを趣味とする方もいらっしゃいます。車内のスペースや収納を最大限に活用するため、特殊寸法でカスタム仕様のスライド機構が必要となります。
イグスはこのような需要に応えるため、ドライリン リニアガイドのコンパクトな伸縮型レールのラインアップを拡充しました。新しいリニアガイド ドライリンNT黒色(反射防止)伸縮型レールは、スムーズな走行とメンテナンスフリーのスライド機構を実現します。
この伸縮型レールの最大の利点は、非常に軽量であることと、潤滑剤無しで動作するため耐久性と清潔性に優れていることです。金属製ボールの代わりにメンテナンスフリーのプラスチック製スライド部を使用しているため、屋内外を問わず静かな動作を実現します。黒アルマイト処理されたレールは、低反射で、どのような環境にも目立たずフィットします。用途に合わせて、アルマイト処理されたシルバー色の伸縮型レールもご用意しています。
レールはお客様の用途に応じてミリ単位での注文が可能で、部分拡張、全拡張、および過拡張のスライド機構としてすぐに取り付けができます。

試験済みの伸縮型レール
ドライリン伸縮型レールの高い耐荷重性は、イグスの社内試験施設で実証済みです。長さ500mmのドライリンNT-60伸縮型レールを2本設置した引き出しで試験したところ、180Nの荷重に耐えました。また、DIN EN 9227 / ASTM-B-117に準拠した塩水噴霧試験(NSS)では、優れた耐食性を示しました。
イグスは現在、この伸縮型レールを35mmと60mmの2サイズで提供しており、拡張時の最大長さはサイズ35で600mm、サイズ60で2,000mmです。端部にはオプションでラッチ機構を付けることも可能です。

新しいドライリン伸縮型レールの詳細は以下をご覧ください。
https://www.igus.co.jp/info/n21-telescopic-rail-in-black

キャンピングカーやバン向けのイグス製品については、以下をご覧ください。(英文)
https://www.igus.eu/info/diy-caravaning-vehicles


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.