Presse |
|
Vous avez des questions ? Vous avez besoin de documentation ? Informations presse actuelles et photos à imprimer sont ici à votre disposition, il suffit de les télécharger. Il va de soi que vous pouvez aussi nous appeler, nous envoyer un e-mail ou un fax ! |
|
Contact presseVoulez-vous être ajouté à notre liste de distribution des médias ? |
低維護且耐用:靈活的操作概念使工程機械的視野更加清晰25-10-21
建築工地沒有道路交通法規,因此確保工程機械駕駛員擁有良好的全方位視野特別重要。有時並不是那麼簡單,尤其是對於視野非常有限的大型挖掘機或輪式裝載機。為了全面了解周圍環境,駕駛員必須停車並離開座位觀察。Gessmann 的操作概念專注於移動控制站,為駕駛員提供最大的靈活性,並使用 igus 線性技術,從而無需潤滑和維護。 適用於各種機器的耐用解決方案 在開發過程中,W. Gessmann GmbH 的目標很明確:駕駛員座椅需要繞自身軸線旋轉並沿行駛方向橫向移動。操作員必須能夠在幾秒鐘內改變位置,以便儘快了解整個機器環境。除了高度靈活性外,座椅操作還必須能夠承受惡劣的施工現場條件,並且需要最少的維護。為此,設計師使用了 igus 的 drylin 線性技術。高性能的耐磨工程塑膠重量輕、無腐蝕,最重要的是不需要上油。這增加了移動應用的使用壽命,而且污垢不會沾附在軸承上。這也是 Gessmann 開發人員在初步測試後得到的結論。該設計最初是透過滾珠軸承和不銹鋼心軸進行移動。鋼製滾珠在不銹鋼導軌上滾動,由於建築機械的振動問題,系統無法在預期應用中發揮最佳效果。這會導致鋼製滾珠損壞不銹鋼心軸,增加移動阻力,大大降低使用壽命。設計師使用了更經濟高效的系統,drylin W 滑軌和 drylin 混合雙滾輪軸承。drylin W 系列所需的安裝空間很小,意味著導向系統可以安裝在機器地板下方。這可以保護系統免受天氣和污染的影響。 廣泛的 igus 工程機械系列產品 全球工程機械領域的 20,000 多家客戶已經在使用我們的產品。適合重負載應用的耐磨自潤軸承可用於挖土機、輪式裝載機和伸縮臂叉裝機。可直接現貨供應或作為訂製產品提供。例如,igus 今年推出了新型 iglidur TX2 自潤軸承,特別適合用於重負載應用。含有固體潤滑劑的高強度複合纖維結構確保低摩擦和免保養。省去外部潤滑,代表著不會將潤滑油釋放到環境中。除了軸承技術外,E4.1 拖鏈等還可確保工程機械領域的電纜保護和安全引導,例如搬運挖土機、伸縮臂叉裝機和鑽機。igus 還提供用於動態連續運動的抗紫外線和耐高溫電纜。所有部件的使用壽命都可以計算。igus 網站上提供了眾多免費線上工具。 圖片說明: 圖片 PM4421-1 在 Gessmann 移動系統中,免上油的 igus 線性技術可防止灰塵和污垢粘附。(來源:igus GmbH) |