Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Presse

Vous avez des questions ? Vous avez besoin de documentation ?
Informations presse actuelles et photos à imprimer sont ici à votre disposition, il suffit de les télécharger.
Il va de soi que vous pouvez aussi nous appeler, nous envoyer un e-mail ou un fax !
 
Contact presseVoulez-vous être ajouté à notre liste de distribution des médias ?

Articles de presse par domaine

高精度、高剛性の丸軸用リニアベアリング
ドライリンR W360CMシリーズ
10-09-21

イグス(本社ドイツ)は、高精度な動作を実現する新しい丸軸用リニアベアリング ドライリンR W360CMシリーズを開発しました。
W360CMシリーズは、アルミニウム製のハウジングと薄いスライド部で構成されており、高い剛性とスムーズかつ静かな動作が特長です。また、クリアランスがほとんどないため、精密な動きが可能です。高機能ポリマー イグリデュールW360を使用しており、無潤滑かつメンテナンスフリーです。この新シリーズは金属製のリニアブッシュと寸法互換性があり、容易に交換することができます。

リニアガイドは、物体を直線的に移動させたり、装置や機械を調整したりする際に使用されます。中でも顕微鏡のテーブルやX線装置などでは、位置決め精度が重要になります。そのような用途に対応するため、モーション・プラスチック カンパニーのイグスは、新しいリニアベアリング ドライリンR W360CMシリーズを開発しました。このシリーズは、丸軸リニアガイド ドライリンRにおいて最高レベルの精度と剛性を実現しています。

このリニアベアリングのスライド部は、高機能ポリマーであるイグリデュールW360を用いた射出成形品のため、コスト効率に優れています。また、肉薄ながら材質強度が高いことから弾性率が低減され、動作点でのベアリングクリアランスが小さくなっています。そのため、非常に静かで滑らかな動作が可能です。使用温度範囲は0〜50℃です。本シリーズは、イグスの他のすべり軸受やリニアベアリングと同様に潤滑剤不要のため、メンテナンスフリーで環境汚染の心配もありません。

W360CMリニアベアリングは、すべてのドライリンRのハウジング、および金属製リニアブッシュの標準ハウジングに簡単に取り付けることができます。 つまり、ボール式のリニアブッシュを、メンテナンスフリーのイグス製品に置き換えることができます。新しいリニアベアリングの設計はシンプルで、スライド部をハウジング内の溝にはまるまでに押し込むスナップフィット式になっており、高荷重・高温下でもスライド部のずれを防止することができます。
そして、ドイツ ケルンにあるイグスの社内試験施設のテストで、クリアランスおよび精度について従来品よりも優れていることが実証されています。

新しいリニアベアリングについて、詳しくは下記をご覧ください。
https://www.igus.co.jp/info/n21-drylin-linear-liners


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.