Presse |
|
Vous avez des questions ? Vous avez besoin de documentation ? Informations presse actuelles et photos à imprimer sont ici à votre disposition, il suffit de les télécharger. Il va de soi que vous pouvez aussi nous appeler, nous envoyer un e-mail ou un fax ! |
|
Contact presseVoulez-vous être ajouté à notre liste de distribution des médias ? |
安全密封!E4Q 拖鏈的新內部分隔減少裝配時間19-04-21
igus 開發人員對 E4Q 拖鏈設定的目標是:易於使用且輕鬆裝配。他們打造出適合長行程懸空的供能系統,以大自然作為開發靈感,節省材料並減輕 10% 的重量。它比之前的 E4.1 系列更堅固。拖鏈的特殊功能:借助特殊的橫杆概念,無需工具即可完全打開和關閉,進而為客戶節省 40% 的裝配時間。此概念贏得了客戶和 2021 年德國設計獎評審團的青睞。為了更快地為 E4Q 填充電纜,igus GmbH 與客戶合作開發出一種靈活的新型內部分隔裝置。該系統由通用分隔板和可鎖定的隔板組成。保護電纜的分隔板具有用於插入隔板的網格。要裝配內部分隔,首先需要將分隔板放在橫杆上。然後可以從兩側將隔板推入所需的位置。 以滑塊和橫杆雙重鎖定 整合的滑塊可將隔板可靠地鎖定,即使在高加速度下也不會鬆動。igus 拖鏈業務部主管 Jörg Ottersbach 解釋說:「即使安裝人員忘記固定隔板也沒有問題。插入橫杆後,鎖定裝置將自動開啟。這是萬無一失的安全概念,適合所有應用。」 想要更改拖鏈的內部分隔,只需沿內半徑或外半徑(取決於哪邊更順手)打開橫杆,透過側向滑塊解開隔板並將其取出。igus 為其四種不同寬度的 E4Q 提供新的內部分隔。 具有保固的使用壽命可線上計算並取得認證 E4Q 拖鏈可從 igus 線上商店購買,並可在拖鏈專家系統中配置電纜和內部分隔。igus 為完整的供能系統提供長達 36 個月的保固。客戶可以利用使用壽命計算器輕鬆在線上製作證書。當機器和系統達到使用壽命且拖鏈不堪使用時,igus 可將其回收利用。客戶可根據回收的淨重獲得專屬優惠券。 圖片說明: 圖片 PM0421-1 快速填充並雙重固定:1. 靈活地將隔板放入分隔板中,2. 鎖定隔板,3. 使用橫桿牢固地關閉並自動密封拖鏈。(來源:igus GmbH) |