Presse |
|
Vous avez des questions ? Vous avez besoin de documentation ? Informations presse actuelles et photos à imprimer sont ici à votre disposition, il suffit de les télécharger. Il va de soi que vous pouvez aussi nous appeler, nous envoyer un e-mail ou un fax ! |
|
Contact presseVoulez-vous être ajouté à notre liste de distribution des médias ? |
e-spool flex 用於工業機器人的連續面板進給19-04-21
ARAGON Industrieelektronik GmbH 的使命是為舊機器人注入新的活力。領先的工業機器人供應商提供維修、保養、改裝和調整工業機器人的全球解決方案。它的一些客戶是使用不超過十個機器人系統的小型公司。也有一些汽車產業的大型公司和 OEM 廠商依賴 ARAGON 的專業技術。該公司在尋找一種專門用於控制台的實用電纜解決方案:「我們一直努力透過創新的解決方案來確保客戶的安全。到目前為止,電纜始終放置於地板上,因此很容易損壞或絆倒人。因此,我們尋求一種不間斷,並可以快速輕鬆改裝的電纜捲筒」,ARAGON 全球總經理 Iryna Geike 說道。該公司在 igus 中找到了所需的東西。Geike 回憶說:「我們一看到新型 e-spool 柔性電纜捲筒就立即喜歡上了它。」 與其他電纜捲筒相比,e-spool flex 的主要優點是無需使用集電滑環。介質、數據以及緊急停止按鈕的電源和信號供應也可以整合到系統中。現有的面板電纜可輕鬆插入系統的螺旋導向裝置中並自動捲起來。「我們現在為客戶提供預裝配的套件,包括 e-spool flex、ARAGON 面板安裝件、電線電纜和用於其控制台的固定座。e-spool flex 大大延長了電纜的使用壽命,並確保了控制台的安全性」,Geike 解釋。 捲繞和展開電纜:手動或自動 igus 提供多種型號的 e-spool flex。一種是低成本型號,帶有手動把手或電動螺絲起子。另一種是帶有彈簧驅動的復位機構、鎖定機構和可選回縮裝置的自動解決方案。ARAGON 選擇了固定彈簧的型號。提供三種尺寸,支援直徑 5 至 15 毫米的電纜,延伸長度 5 至 15 公尺。可以隨時快速更換電線電纜。除了將 e-spool flex 與現有電纜系統整合在一起之外,igus 還提供專門為動態應用而設計的電纜捲筒解決方案,含有預裝配的 chainflex 耐彎曲電線電纜。igus 在占地 3,800 平方公尺的內部測試實驗室對 e-spool flex 中電纜的耐用性進行全面測試。 圖片說明: 圖片 PM0121-1 e-spool flex 可確保安全捲繞和展開控制台電纜,正如應用於 ARAGON Industrieelektronik GmbH 。(來源:igus GmbH) |