Presse |
|
Vous avez des questions ? Vous avez besoin de documentation ? Informations presse actuelles et photos à imprimer sont ici à votre disposition, il suffit de les télécharger. Il va de soi que vous pouvez aussi nous appeler, nous envoyer un e-mail ou un fax ! |
|
Contact presseVoulez-vous être ajouté à notre liste de distribution des médias ? |
新型 chainflex IO-Link 耐彎曲電纜即使在扭轉情況下也可確保可靠的通訊04-03-21
當感測器失控、制動器無法正常工作時,產線經理就會遇上麻煩。IO-Link 技術令使用者可以監測其感測器的狀態並隨時與它們通訊。它是第一個針對感測器和制動器通訊的全球標準 (IEC 61131-9)。igus 現已專門為 IO-Link 系統開發了兩種新電纜。igus GmbH chainflex 耐彎曲電纜產品管理主管 Andreas Muckes 解釋說:「挑戰在於 IO-Link 電纜必須能夠承受小彎曲半徑的高動態運動,還必須可以扭曲,因為它們經常用於機器人。」 CF77.UL.D 系列的兩種新 INI 電纜可滿足拖鏈的最高要求,適用於 ±180°/m 的扭轉。具有灰色外護套的型號適用於常規功能,具有黃色外護套的型號適用於安全功能。電纜的彎曲係數為 6.8xd,因此也適用於小巧的安裝空間。Muckes 說:「與其他用於較小彎曲半徑的 IO-Link 電纜相比,新型 chainflex 耐彎曲電纜的成本效益高 32%,非常值得購買。」 擴展的 CF77.UL.D 系列獲得了 UL 認證,並與所有 igus 耐彎曲電線電纜一樣,具有獨特的 36 個月 chainflex 耐彎曲電線電纜保固。保固承諾也已通過了 UL 測試和「UL 認證 B129699」。 新型 IO-Link 電纜可完成 2200 萬往返次數 新型 chainflex 耐彎曲電線電纜在我們占地 3,800 m² 的測試實驗室中證明了自己的長使用壽命。測試編號 4869 ,它們以 6.4xd 的彎曲半徑完成了 2200 萬次往返行程。所有 chainflex 耐彎曲電線電纜均現貨供應,無剪裁費用。igus 還提供經測試和訂製的新型 readycable 預裝配電纜,具有 M12、M8 和 M5 連接器。igus 在其數位虛擬展覽上展示 IO-Link 電纜和其他秋季新品。 圖片說明: 圖片 PM6520-1 新型 chainflex IO-Link 耐彎曲電纜專門設計用於機器人扭轉以及拖鏈中最高應力的應用。(來源:igus GmbH) |