Presse |
|
Vous avez des questions ? Vous avez besoin de documentation ? Informations presse actuelles et photos à imprimer sont ici à votre disposition, il suffit de les télécharger. Il va de soi que vous pouvez aussi nous appeler, nous envoyer un e-mail ou un fax ! |
|
Contact presseVoulez-vous être ajouté à notre liste de distribution des médias ? |
更安靜、更強壯、更快裝配管線:適用於中小尺寸的新 igus 標準拖鏈26-07-19
更多的內部空間、易於填充和裝配以及長使用壽命只是 igus 的 E2.1 系列的部分優勢。新一代的兩件式拖鏈是為了改進之前的 E2/000 系列而開發。之前的系列在超過 15 年的時間裡證明了自身的價值。E2.1 系列可從拖鏈側面或頂部非常快的填充——沿內半徑或外半徑皆可,只需使用開啟工具或螺絲起子。這樣,1 公尺長的拖鏈可以在 2 秒內打開。憑藉這些功能,E2.1 非常適用於一般工程、木工和金屬加工行業以及工具機製造。除了 10、15 和 26 mm的內部高度外,用戶還可以選擇 38 和 48 mm的內部高度。igus 拖鏈部門負責人 Jörg Ottersbach 表示:“到今年年底,客戶將有機會從 850 多種不同拖鏈組合中找出最適合自己的解決方案。Motek 上已有超過 250 種這樣的選擇。” 採用創新的制動設計,運轉安靜 新款 E2.1 的一大設計特點是鏈節上獨特造型的制動器。這樣可確保拖鏈靜音運轉,而且震動和噪音更低。與上一代產品相比,這種創新的制動器設計可將噪音降低 10 dB。E2.1 系列比市場上的同類拖鏈安靜多達 15 dB。在占地 2,750 平方公尺的 igus 測試實驗室的隔聲室內,以 2 公尺/秒的速度進行的測試證明了這一點。 由於最大的靈活性,可定制供能 此外,拖鏈具有優化的內部空間,與 E2/000 相比,它在相同的外部高度下提供更多的空間。針對拖鏈的內部設計,igus 還提供完整的內部分隔系列(包括圓滑型的超薄分隔片),進而延長軟管和電纜的使用壽命。內部分隔裝置與超薄分隔片的裝配速度比以前的解決方案快 50%,因此可確保更快的組裝。對於側躺式應用,固定式分隔片可確保隔板位置。通過選配耐彎曲的 chainflex 電纜和接頭,E2.1 可作為完整的即插即用能源解決方案。除 E2.1 產品系列外,這些拖鏈也可供應 R2.1 系列的全閉式拖鏈,具有與 E2.1 相同的設計特性。E2.1 還配備了QR code。它直接整合到拖鏈中,為機器製造商提供有關拖鏈的線上資訊,包括裝配說明,或如何識別和訂購備件,只需使用智慧手機或平板電腦快速掃描即可。 軸承… 自潤軸承… 免上油軸承… 自潤襯套… 自潤軸襯套… 培林… 華司… 乾式自潤軸承… 乾式科技軸承… 取代粉末冶金軸承… 取代金屬DU軸承… 取代滾針軸承… 滾珠軸承… 自潤滾珠軸承… 魚眼軸承… 軸承座… 自潤軸承座… 萬向軸承… 滑軌… 線軌… 乾式科技滑軌… 乾式滑軌… 乾式線軌… 自潤滑軌… 自潤線軌… 導軌… 免上油滑軌… 直線滑軌... 滑動軸承… 自潤滑動軸承… 螺桿… 拖鏈...動態拖鏈...電線保護...方形護管...游動護管...伸縮護套...塑鋼鍊條...伸縮護蓋...高柔性電纜...電線...電纜...螺旋電線...耐折電線...耐撓曲線...耐移動電纜...耐油線...耐屈尺...耐彎曲電纜... |