Presse |
|
Vous avez des questions ? Vous avez besoin de documentation ? Informations presse actuelles et photos à imprimer sont ici à votre disposition, il suffit de les télécharger. Il va de soi que vous pouvez aussi nous appeler, nous envoyer un e-mail ou un fax ! |
|
Contact presseVoulez-vous être ajouté à notre liste de distribution des médias ? |
商品管理 4.0:igus 電纜電子目錄與 BMEcat01-02-19
原理很簡單:標準化流程是 BMEcat 格式的電子產品目錄的核心,無需費力地翻閱印刷目錄、選擇產品以及寫下數量和零件號。所有與商品管理相關的元件都按照統一的系統進行分類,包括地址、關鍵資料、產品特性、照片和價格。一旦記錄下主資料,BMEcat 格式的優點就變得顯而易見。必要的產品資訊存儲在檔中、一目了然,可以快速調用,只需點擊幾下滑鼠即可進行編輯。 現在也可以通過 eCl@ss 訂購 chainflex 耐彎曲電纜 igus 根據 ISO/IEC 標準使用 eCl@ss 進行電子商品管理,並且還支援其他公認的分類系統,如 ETIM 或 UNSPC。由於 BMEcat 使用全球資料標準,因此產品資料的數位交換適用於不同的行業分支以及不同的國家和語言。截至目前,包含 1,400 多種不同 chainflex 耐彎曲電纜的完整產品系列將在線上產品目錄中管理——這將使客戶的訂購過程更加輕鬆。自從第一款 chainflex 耐彎曲電纜在大約 30 年前上市以來,產品種類變得無比龐大,因此現在的 B2B 業務中有必要使用標準化流程。僅僅客製化的 readycable 電纜就有超過 4,200 種類型、24 種製造商標準可供選擇。igus 的商品管理 4.0 將帶來智慧流程、無裁切成本、無最小訂單數量、按長度銷售電纜和客製化商品——以及動態應用中所有 chainflex 耐彎曲電纜的使用壽命保證為 36 個月。為此,igus 提供可免費下載的線上配置和計算工具——清晰,可靠和數位化。 |