Presse |
|
Vous avez des questions ? Vous avez besoin de documentation ? Informations presse actuelles et photos à imprimer sont ici à votre disposition, il suffit de les télécharger. Il va de soi que vous pouvez aussi nous appeler, nous envoyer un e-mail ou un fax ! |
|
Contact presseVoulez-vous être ajouté à notre liste de distribution des médias ? |
使用 igus 的工程塑膠耐磨片襯墊輕鬆滑動06-12-18
只要是需要光滑、安靜、簡單和免上油的滑動需求,就可以使用 igus 的耐磨片。因此,igus 耐磨片已經用於傢俱製造中,例如調整機構。iglidur 耐磨片在有著大量塵埃和碎片的木材行業也很出色。例如,為了簡化切割木纖維絕緣板時鋸子的操作,耐磨片將切割揚塵確保旋轉擋塊在鋸片上輕鬆移動。由於 iglidur 耐磨片完全免上油,所以沉降鋸末不能黏在導向裝置上。為了延長耐磨片的使用壽命,動態工程塑膠專家進一步開發了背膠。現在,新型黏合可以提供更好的薄膜附著力。此外,新型黏合劑符合 FDA 標準,因此適用於食品工業。 標準材料具有極高的耐磨性 這些薄膜材料在占地超過 2,750 平方公尺的內部測試實驗室中證明了自己的高耐磨性。在搭配不銹鋼銷的磨損測試中,與 PTFE 玻璃纖維和 PTFE 銅合金相比,所有四種耐磨片的評分值都高出 10 倍。此外,這些材料展現出低磨損、免上油和免保養的優點。 四種用於不同應用的高性能工程塑膠 由符合 FDA 標準的 iglidur A160 材料製成的藍色耐磨片對介質具有高度抗性,並符合食品行業對衛生和安全的嚴格要求。該材料是藍色的,易於辨識。B160 材料可提高耐磨性。由於是黑色的,iglidur B160 可以很好地融入到可見區域,例如在傢俱行業。W160 材料是為有嚴格衛生要求的行業而開發的。它具有抗菌性,可用於牙齒硬化或消毒機器。此外,iglidur W160 含有在紫外線下穩定的添加劑,因此其材料特性即使在光誘導氧化中也不會改變。第四種耐磨片是由耐高溫專家 iglidur V400 製成的:它具有極高的耐熱性,可以在高達 200 度的溫度下使用,在 160 度下仍有黏合力。由於其極高的耐磨性,iglidur V400 適合在高負荷和高溫下使用,並且耐各種介質。 具有新尺寸,適合各種應用 iglidur 耐磨片應用面廣,並且易於切割。iglidur 襯墊 A160、B160 和 W160 的標準寬度為 20、50、100 和 500 毫米,厚度為 0.5 和 1 毫米。iglidur V400 的標準寬度為 120 毫米,薄膜厚度為 0.5 毫米。所有的耐磨片都可以選擇是否隨附背膠。此外,igus 提供特殊幾何形狀或特殊寬度的切割。 |