Presse |
|
Vous avez des questions ? Vous avez besoin de documentation ? Informations presse actuelles et photos à imprimer sont ici à votre disposition, il suffit de les télécharger. Il va de soi que vous pouvez aussi nous appeler, nous envoyer un e-mail ou un fax ! |
|
Contact presseVoulez-vous être ajouté à notre liste de distribution des médias ? |
“安全第一”:igus 耐磨 SLS 粉末優於防火標準五倍22-11-18
調查表明,車內的火災主要是由於不當使用火柴和香菸而造成的。因此,這裡所需的材料應具有低可燃性和火焰傳播速度。只有阻燃和火焰蔓延慢,才有足夠的時間在即使是高速的情況下停車並且及時離開。用於選擇性鐳射燒結的耐磨工程塑膠材料 iglidur I3 SLS 粉末也用作車輛內部的堅固材料,現在已通過符合 FMVSS 302 的防火測試。 iglidur I3 在國際測試程式中脫穎而出 美國聯邦機動車輛安全標準 (FMVSS) 302 推出的測試程式描述了機動車輛(如汽車和卡車)乘客艙中使用的材料的防火要求。程式:用本生燈對平均厚度為 2.02 毫米的水平排列樣品(板)以 38 毫米的火焰高度灼燒。之後,確定火焰的傳播速度。這裡的最大允許值是 4 英寸/分鐘(或 102 毫米/分鐘)。經測試,iglidur I3 的平均燃燒速率僅為 18.8 毫米/分鐘,優於要求達五倍以上。 耐磨且快速可用 這為用戶帶來了額外的優勢。畢竟,由於 SLS 製成中的高受壓,iglidur I3 組件達到極高的強度。在鐳射燒結中,成品零件幾乎不需要再加工,而且可以直接用於原型製造和批量生產。在此工藝中,可為動態應用生產具有非常複雜的形狀和高精度的零件。igus 的測試實驗室比較了使用 3D 列印材料製成的滑動軸承以及用於選擇性鐳射燒結的普通材料。在旋轉、擺動還是直線運動中,這些零件的耐磨性至少比對手的材料高出三倍。另外,不需要庫存和工具。列印的零件能立即使用。這也適用於市場上不再供應的零件,例如用於 Trabant。即使您自己沒有 3D 列印機,仍可以使用 iglidur I3。對於這些情況,igus 提供 3D 列印服務。可以在短時間內為客戶列印和交貨:訂購的零件在一到三天內可用(製成時間)。對於列印服務,我們只需要 CAD 模型。 |