Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Presse

Vous avez des questions ? Vous avez besoin de documentation ?
Informations presse actuelles et photos à imprimer sont ici à votre disposition, il suffit de les télécharger.
Il va de soi que vous pouvez aussi nous appeler, nous envoyer un e-mail ou un fax !
 
Contact presseVoulez-vous être ajouté à notre liste de distribution des médias ?

Articles de presse par domaine

Guidage sécurisé avec la nouvelle chaîne porte-câbles lokchain19-09-18


igus met au point une chaîne porte-câbles baptisée lokchain avec un mécanisme de verrouillage
Le nouveau système de chaîne porte-câbles igus lokchain a pour objectif d'améliorer automatiquement la sécurité de fonctionnement. Il pourrait bien révolutionner le guidage du courant électrique, des données et des agents sur les applications dynamiques. Des boulons de verrouillage sortant automatiquement bloquent la chaîne porte-câbles en position et permettent ainsi des solutions entièrement nouvelles pour les applications verticales, suspendues ou circulaires.


igus est sans cesse à la recherche de nouvelles solutions pour les chaînes porte-câbles afin de répondre aux demandes particulières des applications industrielles en termes de flexibilité, de sécurité et d'économies, pour des utilisations ultra complexes comme pour des utilisations à faible teneur en technologie. C'est dans cette optique que le spécialiste des plastiques en mouvement a présenté la lokchain, un nouveau concept pour applications dynamiques constitué d'une chaîne porte-câbles à boulons de verrouillage sortant automatiquement et d'une goulotte de guidage compacte. Le guidage de la chaîne porte-câbles dans la goulotte, assuré en permanence, permet un montage suspendu, vertical ou sur chant du système, avec ou sans accélérations transversales. Le blocage en position de la lokchain dans la goulotte du brin supérieur permet même des courses longues avec un brin inférieur mobile. Le système peut aussi être suspendu ou installé dans des applications circulaires verticales. Il est ainsi possible, par exemple, d'utiliser la lokchain dans le peu de place qu'offre un appareil de radiologie à arc de cercle. La flexibilité de la chaîne porte-câbles permet à l'utilisateur de mettre au point de tout nouveaux concepts de machines.

Le principe lokchain du verrouillage automatique par des boulons
La lokchain repose sur un principe simple. Des boulons intégrés aux parties latérales maintiennent fermement la chaîne dans la goulotte de guidage. Lorsque le maillon se replie pour entrer dans un rayon, le boulon rentre automatiquement et dégage la chaîne du guidage. Lorsque le maillon ressort du rayon et rencontre de nouveau la goulotte, le boulon sort et s'insère de nouveau automatiquement dans une gorge. Un mécanisme de verrouillage automatique banal, mais dont l'effet est bluffant. Il rend en effet superflues les goulottes de guidage compliquées. Et permet ainsi de vraies économies.

Déplacement silencieux et longue durée de vie même avec de petits rayons de courbure
La lokchain ne produit que peu d'usure en raison de sa structure spéciale, ce qui permet d'en augmenter la durée de vie. Une longévité que le prototype soumis à un essai d'endurance dans le laboratoire de la société d'une superficie de 2.750 mètres carrés a prouvée sans problème. La motilité des maillons constitue un autre avantage pour le nouveau système de chaînes porte-câbles. Elle veille à ce que la chaîne porte-câbles se déplace de manière sûre et sans bruit, même en présence de petits rayons de courbure et de courses longues. La nouvelle chaîne porte-câbles est actuellement en phase de prototypage, ce qui permet aux clients de donner leur avis sur la taille exigée et sur le design. Retrouvez plus d’informations sur notre lokchain ici.


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.