Presse |
|
Vous avez des questions ? Vous avez besoin de documentation ? Informations presse actuelles et photos à imprimer sont ici à votre disposition, il suffit de les télécharger. Il va de soi que vous pouvez aussi nous appeler, nous envoyer un e-mail ou un fax ! |
|
Contact presseVoulez-vous être ajouté à notre liste de distribution des médias ? |
采用了滑动轴承的新款 igus 轮式拖链,使用寿命翻倍,更适用于长行程21-06-18
为了延长拖链系统在起重机和龙门架应用中的正常运行时间,igus 将其滑动轴承和拖链系统两大核心产品融合。在新款长行程轮式拖链系列 P4.1 中,采用了最新开发的耐磨滑动轴承,以确保每个拖链链节实现免润滑连接。这也显著提升了拖链的使用寿命。P4.1 轮式拖链还可选配新型 isense 磨损度传感器,从而实现 igus 拖链系统的预防性维护。 多年来,P4 轮式拖链系统一直是高要求应用的优质解决方案。P4 系列轮式拖链已经在全球 1,000 多个起重机和龙门架应用中展现了自己的实力。在行程长度达 800 m,速度超过 5 m/s 的运行状态下,可低振低噪完成数百万次往复循环。集成在链节中的滚轮能够将摩擦力降至最低,使用寿命延长至最大。由于上层和下层之间存在偏差,塑料滚轮不会相互碰撞颠浮,而是错位滚动,使得运行非常平稳。因此,拖链的摩擦系数降到最低,可减少 57% 的驱动力。很多用户,比如全球最大的起重机制造商 ZPMC,多年来一直使用这款可靠的轮式拖链。通过由高性能工程塑料制成的新型免润滑且免维护的滑动轴承,igus 现在再次提升了这一系列拖链的性能。 新款 P4.1 拖链:融合两个核心竞争力 自 1964 年以来,igus 一直致力于开发高性能工程塑料,并以此生产免润滑的滑动轴承和坚固耐用的拖链。凭借在这两个产品领域的丰富经验和对工程塑料的创新研究,igus 研发人员再次对 P4.1 轮式拖链进行了优化,其可靠性和实用性再次得到显著提升。拖链的每个链节之间都有一个相互旋转的孔销连接,这个位置现装配有免维护的耐磨工程塑料滑动轴承,使用寿命得以延长一倍。 新款拖链在港口集装箱起重机上的使用寿命可以超过 15 年或实现 20,000 小时以上的运行,而且所需的维护少,可靠性高。 通过 isense 实现智能联网和预测性维护 新款 P4.1 拖链还可以选配智能监控传感器,例如最新的用于监测滑动轴承磨损程度的传感器。当轴承磨损度到达预定义磨损限制时,传感器会向 igus 通讯模块 icom 发出信号,从而提前进行计划性维护。根据用户要求,通讯模块 icom 接收到的数据可以实现多种用途:可以直接集成到现有软件环境和内联网解决方案中,获得简单的维护预警信息;或者连接到 igus 数据中心,实现智能和动态的使用寿命预测。在和 igus 数据中心联网的情况下,通过机器学习和人工智能算法提供的维护建议,将不断和许多现有应用数据进行实时比较,从而重新定义维护建议。P4.1 轮式拖链智能联网后,维护工程师可以随时随地实时查询拖链的使用寿命。 |