Presse |
|
Vous avez des questions ? Vous avez besoin de documentation ? Informations presse actuelles et photos à imprimer sont ici à votre disposition, il suffit de les télécharger. Il va de soi que vous pouvez aussi nous appeler, nous envoyer un e-mail ou un fax ! |
|
Contact presseVoulez-vous être ajouté à notre liste de distribution des médias ? |
塑料拖链的新型导槽系统:轻巧且具有高化学抗性01-12-17
众所周知,金属导槽系统的缺点是易腐蚀、装配复杂、笨重且昂贵。而igus提出了全新的解决方案。早在2015年,igus就研发出了第一款guidelite plus,为市场上的拖链提供了一种轻巧、易装配且高性价比的塑料导槽。igus拖链部门主管Michael Blaß表示:“今年,我们通过采用一种极具高化学抗性的新型耐磨材料进一步提升了guidelite plus的性能,并将其应用到匹配该导槽的拖链中。它拥有全新的安装方式,也可灵活拓展长度,因而可以适应不同的温度条件和环境工况。”使用igumid EG+耐磨材料制成的导槽系统更轻、更安全,可替代现有的不锈钢和铝制导槽。 igumid EG+:具有高化学抗性的优化材料 guidelite plus最重要的优化之处在于采用了新型材料igumid EG+。这种材料具有超低的吸水性。这种材料具有超低的吸水性,因而对诸如电镀和化肥生产中的高腐蚀性化学物质的抵抗力更强。这样一来,就可以不采用如V2A (304)和V4A这些以前常用但昂贵的不锈钢材料了。igumid EG+材料可在0°C到+100°C的温度范围内使用,该材料的滑动摩擦阻力小,适用于导槽和大多数拖链系列。此外,该材料不含卤素和硅,符合RoHS标准,颜色为易识别的蓝色。igumid EG+材料制成的拖链与带有TPE外护套的chainflex高柔性电缆结合而成的模块化拖链供能系统,是严苛工况下低速长行程应用的理想选择。一旦整个供能系统中的拖链和导槽都由高化学抗性材料制成,那么它们将成为滑行应用的最佳组合。 以新的锁紧原理改进装配工艺 由工程塑料制成的导槽系统非常轻巧,且安装快捷。在igus的装配测试中,因得益于实用的模块化装配方法,装配工可以在三分钟内安装完成30米的导槽, 无需借助任何工具,可直接用手安装连接导槽侧板, 专为该系统开发的锁紧装置可确保其安全可靠。guidelite plus EG采用模块化设计,可用于各种特殊场合,实用性很强, 同时其装配快捷的特性,也大幅减少了工作时间,降低了成本。 |