Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Presse

Vous avez des questions ? Vous avez besoin de documentation ?
Informations presse actuelles et photos à imprimer sont ici à votre disposition, il suffit de les télécharger.
Il va de soi que vous pouvez aussi nous appeler, nous envoyer un e-mail ou un fax !
 
Contact presseVoulez-vous être ajouté à notre liste de distribution des médias ?

Articles de presse par domaine

Prowadnik kablowy o nadzwyczajnej dynamice i bardzo niskim poziomie hałasu11-10-17

Dostępne są teraz nowe wielkości dla serii E6.1 firmy igus

Do zastosowań, w których wymagana jest bardzo cicha praca prowadnika kablowego, bardzo duża dynamika lub bardzo małe zużycie cierne, firma igus specjalizująca się w motion plastics opracowała serię prowadników kablowych E6.1. Te prowadniki są teraz dostępne w nowych wielkościach z większą wysokością wewnętrzną nawet do 62 milimetrów.


Firma igus opracowała serię e-prowadników E6.1 do zastosowań, gdzie wymagane jest bardzo małe zużycie cierne, na przykład, w pomieszczeniach cleanroom zakładów produkcji półprzewodników. Podobnie, jak w poprzedniej serii E6, zamiast połączenia trzpień/otwór, jako złącza służą polimerowe elementy sprężynowe umieszczone po bokach, które zapewniają bardzo płynny ruch prowadnika. Bardzo mały skok i obrys ogniw prowadnika zapewnia, że efekt wielokąta jest zmniejszony do minimum, a prowadnik porusza się bardzo płynnie. Dzięki węższej budowie, w porównaniu z E6, można oszczędzić około 30% miejsca przy tych samych wymiarach wewnętrznych. "Dalszymi zaletami takiego design'u jest bardzo cicha praca o bardzo niskim poziomie drgań, na poziomie jedynie 32 db(A)." wyjaśnia Harald Nehring, Dyrektor od systemów e-prowadników w firmie igus. "To sprawia, że e-prowadniki serii E6.1, oprócz zastosowań w pomieszczeniach cleanroom, nadają się również do użytku w branży scenicznej lub w studiach TV". E-prowadniki serii E6.1 mogą być także używane do aplikacji, w których występują prędkości do 20 m/sek. Od teraz dostępne są prowadniki w czterech różnych wymiarach, od 29 do 62 milimetrów wysokości. Wiosną 2017 pojawi się jeszcze większa wersja E6.1 o wysokości wewnętrznej 80 milimetrów. Łatwy dostęp dla szybkiego montażu W przypadku wszystkich wielkości E6.1 można zdemontować poprzeczki wzdłuż wenętrznego i zewnętrznego promienia tak, aby umożliwić szybkie wypełnianie. To znaczy, że kiedy prowadnik jest już zamontowany w urządzeniu, możliwe jest szybkie wprowadzenie dodatkowych kabli lub węży. Prawie wszystkie poprzeczki są także wyposażone w oznakowanie siatki, które umożliwia dokładne rozmieszczenie separatorów. W przypadku rozmiaru z wysokością wewnętrzną 29 milimetrów, użytkownicy mają także opcję zamówienia prowadnika z poprzeczkami uchylnymi. Oznacza to łatwiejszą obsługę, a dzięki temu, krótszy czas montażu. Bardzo gładkie i wolne od interferencji wnętrze zapewnia bardzo długą żywotność prowadzonych przewodów elektrycznych i węży.


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.