My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
INT(ES)

MAT9922601

  • For extremely heavy duty applications
  • Outer jacket: TPE
  • Overall shield
  • Oil-resistant according to DIN EN 60811-404, resistant to organic oils according to VDMA 24568 with Plantocut 8 S-MB by DEA Hydrolysis and microbe-resistant
  • Halogen-free
  • Silicone-free
  • PVC-free
  • UV-resistant
  • chainflex® class: 6.6.4.1
  • Requerimientos: Para aplicaciones de exigencias extremas
  • Revestimiento exterior: TPE
  • Apantallamiento
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 60811-404, e incluso al bioaceite conforme a VDMA 24568, probado con Plantocut 8 S-MB por DEA.
  • Resistentes a la hidrólisis y a los microbios
  • Libre de halógenos
  • Libre de siliconas
  • Libre de PVC
  • Resistente a los rayos UV
  • Clase chainflex®: 6.6.4.1
Descripción de producto
Typical application areas
  • For heaviest duty applications
  • Almost unlimited resistance to oil, also with bio-oils
  • Indoor and outdoor applications, UV resistant
  • Unsupported and gliding travel distances up to 400 m and more
  • Storage and retrieval units for high-bay warehouses, machining units/machine tools, quick handling, cleanroom, semiconductor insertion, outdoor cranes, low-temperature applications
Certificados y estándares
Resistente a la radiación ultravioleta UV
Alto Libre de siliconas
Libre de silicona que pueda afectar la adhesión de pintura (conforme a PV 3.10.7 – versión de 1992). Libre de halógenos
Conforme a EN 50267-2-1 EAC
Certificado al nº TC RU C-DE. ME77.B.01254 Libre de plomo
Conforme a 2011/65/EU (RoHS-II) Salas blancas
Conforme a ISO, clase 1. material del revestimiento exterior conforme a CF9.15.07, probado por IPA conforme al estándar 14644-1.
Datos técnicos

Consultas

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.