My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
INT(ES)

MAT9862601

  • For flexing applications
  • Outer jacket: iguPUR
  • Overall shield
  • Flame retardant
  • Silicone-free
  • UV resistance: Medium
  • Oil-resistant according to DIN EN 50363-10-2
  • chainflex® class: 3.1.3.1
  • Requerimientos: Para aplicaciones flexibles
  • Revestimiento exterior: iguPUR
  • Apantallamiento
  • Retardante de llama
  • Libre de siliconas
  • Resistente a los rayos UV
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-10-2
  • Clase chainflex®: 3.1.3.1
Descripción de producto

 
Typical application areas
  • For flexing applications
  • With influence of oil
  • Indoor and outdoor applications without direct sun radiation
  • Especially for unsupported travels up to 10m
  • Machining units/machine tools, low-temperature applications
Certificados y estándares
Resistente a la radiación ultravioleta UV
Medio Retardante de llama
Conforme a IEC 60332-1-2, CEI 20-35, FT-2 Libre de siliconas
Libre de silicona que pueda afectar la adhesión de pintura (conforme a PV 3.10.7 – versión de 1992). EAC
Certificado al nº TC RU C-DE. ME77.B.01561 CTP
Certificado al nº C-DE. PB49.B.00450 Libre de plomo
Conforme a 2011/65/EU (RoHS-II)
Datos técnicos

Consultas

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.