My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
INT(ES)

MAT9712602

  • For medium duty applications
  • Outer jacket:
  • PVC Overall shield
  • Flame retardant
  • Silicone-free
  • No oil resistance
  • CFRIP®
  • chainflex® class: 4.4.1.1
"
  • Requerimientos: Para aplicaciones de exigencias medianas
  • Revestimiento exterior: PVC
  • Apantallamiento
  • Retardante de llama
  • Libre de siliconas
  • Clase chainflex®: 4.4.1.1
Descripción de producto

Typical application areas
  • For medium duty use
  • Without influence of oil
  • Preferably indoor applications
  • Unsupported travel distances and up to 50 m for gliding applications
  • Wood/stone processing, packaging industry, supply systems, handling, adjusting equipment
Certificados y estándares
Retardante de llama
According to IEC 60332-1-2, Cable Flame, VW-1, FT1, FT2 / Horizontal Flame,<br />FT4 TC-ER UL 1277, WTTC UL 2277, MTW UL W63 Libre de siliconas
Libre de silicona que pueda afectar la adhesión de pintura (conforme a PV 3.10.7 – versión de 1992). UL/CSA
see data sheet for details NFPA
Conforme a NFPA 79-2012 capítulo 12.9 EAC
Certificado al nº TC RU C-DE. ME77.B.01254 CTP
Certificado al nº C-DE. PB49.B.00416 Libre de plomo
Conforme a 2011/65/EU (RoHS-II) CEI
Conforme a CEI 20-35 Salas blancas
Conforme a ISO clase 1. material de revestimiento exterior cumple con CF130.15.07.UL, probado por IPA conforme al estándar 14644-1
Datos técnicos

Consultas

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.