- Serie dimensional: K, basado en DIN ISO 12240
- Material de la carcasa: igumid G
- Material de la bola esférica: iglidur® J/J4/J4V/R
- Cojinete esférico extremadamente ventajoso
Cojinete esférico igubal®
Cojinetes esféricos igubal®
El uso de cojinetes esféricos suele asociarse a materiales pesados, un montaje difícil y costes elevados. En la mayoría de los casos, se requiere un mantenimiento a largo plazo, y solo las versiones especiales son resistentes a la corrosión. A menudo, los rodamientos de rodillos o casquillos fallan prematuramente debido a que están sometidos a cargas excesivas en los bordes, o deben reajustarse, escariarse o readaptarse para compensar los errores de alineación. Los cojinetes esféricos igubal® ponen fin a todos estos inconvenientes y ofrecen infinidad de posibilidades de diseño al ser económicos, extremadamente ligeros, robustos y sencillos de manipular.
La carcasa está fabricada con igumid G, un polímero extremadamente resistente a los impactos reforzado con fibras largas que puede soportar temperaturas entre -30 °C y +80 °C en uso prolongado.
En los cojinetes esféricos estándar, la bola esférica está fabricada con iglidur® W300, un material que se caracteriza por los valores de fricción más bajos en funcionamiento en seco y una tendencia al deslizamiento irregular extremadamente baja. Esto último es especialmente importante para cargas bajas y movimientos muy lentos.
Áreas típicas de aplicación:
- Industria alimentaria
- Tecnología ferroviaria
- Industria automotriz
- Ingeniería de instalaciones
