Prensa |
|
¿Tiene alguna pregunta? ¿Necesita materiales? Aquí podrá descargar imágenes aptas para impresión y comunicados de prensa actuales. No dude en comunicarse telefónicamente, por correo electrónico o fax. |
|
Contacto para la prensa¿Desea ser añadido a nuestra lista de distribución para medios de comunicación? |
Aspiradora para piscinas con baleros de polímero xiros® proporciona un suelo limpio10/07/18
Resistencia a la corrosión con baleros polímero xiros® B180 El rodamiento de bolas de polímero xiros® B180 en el Poolwonder Turbo XL sirve como una guía adicional para el eje del motor debajo de la hélice y el primer sello del eje. Todos los productos del programa xiros® y xirodur® B180 no tienen lubricante. El hecho de que ningún lubricante puede ser lavado o descompuesto por influencias externas, el medio ambiente no está contaminado. Además, los rodamientos también son adecuados para espacios de instalación que son pobres o inalcanzables. Con Poolwonder, el rodamiento está encerrado entre dos sellos, lo que dificultaría la relubricación. Además, el material xirodur® convence con alta durabilidad y resistencia a la corrosión. Por lo tanto, los rodamientos de bolas de polímero son particularmente adecuados para aplicaciones tales como el vacío de la piscina. El rodamiento de bolas radial de xirodur® B180 son adecuados para su uso en el rango de temperatura de -40 a 80 grados Celsius y para diámetros de eje de 3 a 60 milímetros. Para el modelo Poolwonder Turbo XL, los rodamientos de bolas de igus® ya han demostrado su eficacia. Otras áreas de aplicación para los rodamientos radiales a bolas xiros® B180 abarcan desde aspiradoras, empaques y electrodomésticos hasta tecnología de salas limpias. |