Altas temperaturas
La resistencia a las altas temperaturas de los cojinetes de alto rendimiento normalmente se infravalora. Los cojinetes plásticos de igus® son aptos para temperaturas de hasta 250 ºC.
Durante más de 35 años, los cojinetes plásticos iglidur® han sido la alternativa técnica y económica más ventajosa a los cojinetes metálicos. Ahora se han mejorado añadiendo refuerzos y lubricantes sólidos, y están disponibles para cualquier tipo de requisito y aplicación. Además, reducen las tareas de mantenimiento y contribuyen a mejoras técnicas.
Los cojinetes fabricados en plásticos de alto rendimiento se distinguen por:
Descubra cómo ahorrar un 40 % en costes: 20 clientes explican cómo han sustituido los cojinetes metálicos por cojinetes plásticos.
100 % resistentes a la corrosión
Larga vida útil y bajos coeficientes de fricción con cualquier movimiento
Resistentes a entornos exigentes
Aptos para altas temperaturas
De conformidad con la directiva RoHs
Resistencia a la suciedad
Alta amortiguación de las vibraciones
Peso ligero
Excelente relación calidad-precio
Los cojinetes bimetálicos están formados principalmente por una cubierta de metal y una capa muy fina de politetrafluoroetileno (PTFE). Normalmente, la superficie de desgaste de este tipo de cojinetes es de aprox. 0,05 mm (0,002 pulgadas). Durante el funcionamiento, la capa de PTFE se desgasta. En casos extremos, el nivel de desgaste es tan alto que los metales entran en contacto y pueden dañar el eje o el cojinete.
Los cojinetes plásticos iglidur® están formados por compuestos modernos formados por una base de polímero, partículas sólidas y los llamados lubricantes sólidos. Estos ayudan a reducir los coeficientes de fricción de los cojinetes iglidur®. La transmisión al eje no es estrictamente necesaria, pero aumenta la funcionalidad. Gracias a esta estructura homogénea hace que toda la pared del cojinete actúe como capa de desgaste.
El aceite penetra en el cojinete gracias a su superficie porosa y proporciona lubricación, especialmente con movimientos rotatorios a altas velocidades. La película de aceite que garantiza un funcionamiento adecuado de los cojinetes sinterizados no funciona con velocidades reducidas y movimientos lineales o pivotantes. Además, la cantidad de aceite disponible para el funcionamiento disminuye.
La estructura homogénea y fiable formada por lubricantes sólidos y materiales de refuerzo, a la vez que libre de saturación de aceite, garantiza que los lubricantes sólidos actúen independientemente del tipo de movimiento y de la velocidad. Además, los coeficientes de fricción se mantienen muy bajos durante toda la vida útil.
Debido al contacto lineal entre los cojinetes de agujas y la carrera (comparados con el punto de contacto de los rodamientos de bolas), durante la rotación los cojinetes de agujas tienen una mejor distribución del peso en el punto de contacto, ya que el contacto lineal requiere una presión hertziana alta. Por tanto, de la misma forma que todos los rodamientos de bolas, son sensibles a las vibraciones y a los impactos. Además, les ejes también pueden desgastarse, por lo que normalmente se necesitan ejes endurecidos. Los cojinetes de agujas solo pueden absorber fuerzas radiales.
Gracias a la gran superfície de carga y a las propiedades elásticas del plástico, los cojinetes iglidur® también son aptos para grandes impactos y cargas en los extremos. Los fibras de refuerzo proporcionan una mejora adicional de las propiedades mecánicas. Los ejes blandos pueden utilizarse en múltiples aplicaciones al combinarse con cojinetes iglidur®. Incluso con cargas en los extremos, el riesgo de desgaste del eje es menor que el que presentan los cojinetes de agujas.
Encuentre rápidamente el producto más adecuado para usted. Simplemente indique los parámetros de su aplicación y calcule la vida útil exacta.
¿Todavía no se decide? Solicite una caja de muestras gratuita o una muestra individual y descubra las soluciones para su aplicación.
¿Busca una alternativa a su solución o una prueba individualizada para convencerse de las posibilidades de los cojinetes plásticos?
Más de 140 billones de movimientos de prueba anuales realizadas en una superficie de 2.750 m2. igus® prueba, analiza y desarrolla sus productos sometiéndolos a condiciones reales en su laboratorio, el más grande del sector.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h