Motor paso a paso drylin® E IP65 con freno, cable de conexión, NEMA 34

MOT-ST-86-C-B-C product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-86-C-B-C product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-86-C-B-C technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-ST-86-C-B-C technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
Motor paso a paso drylin® E IP65 con freno, cable de conexión, NEMA 34
Motor paso a paso drylin® E IP65 con freno, cable de conexión, NEMA 34
Motor paso a paso drylin® E IP65 con freno, cable de conexión, NEMA 34
Motor paso a paso drylin® E IP65 con freno, cable de conexión, NEMA 34
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Tamaño: NEMA 34, brida de 86 mm
  • Clase de protección IP65
  • Par de retención: 5,90 Nm
  • Corriente nominal: 6,40 A
  • Conexión del motor: cable de conexión de 1 m con conector Molex
  • La junta del eje impide la entrada de agua
  • Tensión de frenado: 24 V
  • Freno integrado para cargas verticales
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-ST-86-C-B-C